These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Sarjanumero: SR1704
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,5317 € - 14,5535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
5,449 € - 7,6943 € | 1055 Varastossa |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
20,9335 € - 27,8885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M63
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,9469 € - 1,2635 € | 3 Varastossa |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,259 € - 6,3252 € | 166 Varastossa |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,6428 € - 0,857 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9469 € - 1,2635 € | 74 Varastossa |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,6078 € - 0,6749 € | 14136 Varastossa |
M20
|
|
|
||
1,0309 € - 1,1445 € | 3500 Varastossa |
M25
|
|
|
||
1,5881 € - 1,7524 € | 1283 Varastossa |
M32
|
|
|
||
0,4175 € - 0,4641 € | 400 Varastossa |
M12
|
|
|
||
1,5881 € - 1,7524 € | 23 Varastossa |
M32
|
|
|
||
0,6078 € - 0,6749 € | 164 Varastossa |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,0309 € - 1,1445 € | 3030 Varastossa |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,3411 € - 2,6012 € | 1124 Varastossa |
M40
|
|
|
||
0,5011 € - 0,5558 € | 1061 Varastossa |
M16
|
|
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
PG29
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
1,15 € - 4,4632 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG7
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,478 € - 4,2442 € | 1000 Varastossa |
M25
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,768 € - 0,8515 € | 4000 Varastossa |
PG16
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa