Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Sarjanumero: SR1704
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,7798 € - 5,4079 € | 328 Varastossa |
PG13
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,2316 € - 2,9709 € | 23 Varastossa |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,3548 € - 4,5317 € | 225 Varastossa |
PG 21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,6429 € - 4,9698 € | 28 Varastossa |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10,6105 € - 21,2484 € | 173 Varastossa |
M40
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,4512 € - 4,3674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,3824 € - 2,7647 € | 1717 Varastossa |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,6359 € - 0,8487 € | 334 Varastossa |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,6078 € - 0,6749 € | 14590 Varastossa |
M20
|
|
|
||
2,9586 € - 3,58 € | 4704 Varastossa |
M25
|
|
|
||
2,2179 € - 2,4643 € | 1358 Varastossa |
M40
|
|
|
||
0,6078 € - 0,6749 € | 2748 Varastossa |
M20
|
|
|
||
3,6555 € - 4,0799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M63
|
|
|
||
1,6155 € - 1,7935 € | 20110 Varastossa |
M32
|
|
|
||
0,5011 € - 0,5558 € | 2215 Varastossa |
M16
|
|
|
||
1,5881 € - 1,7524 € | 18 Varastossa |
M32
|
|
|
||
0,5011 € - 0,5558 € | 9562 Varastossa |
M16
|
|
|
||
1,0076 € - 1,1199 € | 13076 Varastossa |
M25
|
|
|
||
1,0309 € - 1,1445 € | 3030 Varastossa |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,1432 € - 1,2705 € | 8 Varastossa |
PG 21
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa