These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Sarjanumero: SR1704
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
10301531 | 2,2394 € - 7,1746 € | 11 Varastossa |
M32
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
1,0295 € - 1,1432 € | 102 Varastossa |
3/4" NPT
|
|
|
||
0,7023 € - 0,7803 € | 4578 Varastossa |
PG 11
|
|
|
||
11,9991 € - 11,9991 € | 10 Varastossa |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,4589 € - 0,6193 € | 90 Varastossa |
PG7
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,9469 € - 1,1543 € | 273 Varastossa |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,0815 € - 1,2034 € | 1342 Varastossa |
PG 21
|
|
|
||
0,5941 € - 0,6599 € | 4454 Varastossa |
PG 9
|
|
|
||
0,5106 € - 0,5654 € | 329732 Varastossa |
PG 7
|
|
|
||
1,0815 € - 1,2034 € | 1050 Varastossa |
PG 21
|
|
|
||
0,5941 € - 0,6599 € | 4381 Varastossa |
PG 9
|
|
|
||
0,5225 € - 0,7077 € | 378 Varastossa |
M12
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5944 € - 0,7243 € | 286 Varastossa |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,474 € - 8,474 € | 240 Varastossa |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,6483 € - 0,7865 € | 5534 Varastossa |
PG 13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6967 € - 0,8474 € | 500 Varastossa |
PG7
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5941 € - 0,6599 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 9
|
|
|
||
2,3274 € - 2,5876 € | 1518 Varastossa |
PG 29
|
|
|
||
0,5941 € - 0,6599 € | 39892 Varastossa |
PG 9
|
|
|
||
1,0815 € - 1,2034 € | 1900 Varastossa |
PG 21
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa