These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Sarjanumero: SR1704
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,3274 € - 2,5876 € | 14489 Varastossa |
PG 29
|
|
|
||
0,7023 € - 0,7803 € | 1250 Varastossa |
PG 11
|
|
|
||
9,3173 € - 9,3173 € | 28 Varastossa |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1,645 € - 2,0182 € | 6787 Varastossa |
M32
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
3,9259 € - 3,9259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG29
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5106 € - 0,5654 € | 28626 Varastossa |
PG 7
|
|
|
||
1,395 € - 1,5345 € | 742 Varastossa |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,5312 € - 0,59 € | 3475 Varastossa |
PG 7
|
|
|
||
1,4653 € - 1,7832 € | 165 Varastossa |
PG 21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,5225 € - 0,7077 € | 100 Varastossa |
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7406 € - 0,8228 € | 254 Varastossa |
PG 16
|
|
|
||
1,0815 € - 1,2034 € | 2576 Varastossa |
PG 21
|
|
|
||
0,5106 € - 0,5654 € | 9986 Varastossa |
PG 7
|
|
|
||
0,5312 € - 0,59 € | 3496 Varastossa |
PG 7
|
|
|
||
1,6312 € - 1,9906 € | 100 Varastossa |
PG 21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,846 € - 1,3727 € | 13630 Varastossa |
M25
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,768 € - 0,8515 € | 137 Varastossa |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,3269 € - 3,6828 € | 897 Varastossa |
PG 42
|
|
|
||
3,3269 € - 3,6828 € | 200 Varastossa |
PG42
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,13 € - 1,2378 € | 304 Varastossa |
PG9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa