Valikko Haku

Kaapeliläpivientien aluslevyt

Varastossa

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Ulkohalkaisija Osta
0,1382 € - 0,1533 € 698 Varastossa
PG 48
69.0 mm
0,1451 € - 0,1615 € 350 Varastossa
M63 x 1.5
70.0 mm
0,0512 € - 0,0569 € 50765 Varastossa
PG 11
22.5 mm
0,115 € - 0,1277 € 8361 Varastossa
PG 36
55.0 mm
0,0372 € - 0,0413 € 13154 Varastossa
PG 9
19.0 mm
0,0969 € - 0,1077 € 14750 Varastossa
M12 x 1.5
16.0 mm
0,0451 € - 0,0502 € 43369 Varastossa
PG 13.5
0,0397 € - 0,0404 € 4472 Varastossa
PG 9
0,1225 € - 0,136 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40 x 1.5
45.0 mm
0,0413 € - 0,046 € 49971 Varastossa
PG 7
16.0 mm
0,1302 € - 0,1451 € 4513 Varastossa
PG 42
63.0 mm
0,0327 € - 0,0361 € 38394 Varastossa
3/8" NPT
24.0 mm
0,0451 € - 0,0502 € 412 Varastossa
PG 16
0,141 € - 0,156 € 790 Varastossa
M63 x 1.5
0,0376 € - 0,0417 € 25979 Varastossa
PG 11
0,054 € - 0,0603 € 12859 Varastossa
M12 x 1.5
0,0451 € - 0,0502 € 19798 Varastossa
1/2" NPT
0,1062 € - 0,1181 € 178199 Varastossa
PG 29
43.5 mm
0,0805 € - 0,0895 € 24775 Varastossa
M32 x 1.5
36.0 mm
0,0494 € - 0,055 € 6082 Varastossa
PG 16
27.0 mm
  • / 3
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 48 Neopreeni Musta

10381045

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1382 €

Varastotasot
698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 48
  • Ulkohalkaisija
    69.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M63 x 1.5 Neopreeni Musta

10381120

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1451 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M63 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    70.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 11 Neopreeni Musta

10380970

Hinta-alue
0,0569 € - 0,0512 €

Varastotasot
50765 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Ulkohalkaisija
    22.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 36 Neopreeni Musta

10381021

Hinta-alue
0,1277 € - 0,115 €

Varastotasot
8361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Ulkohalkaisija
    55.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 9 Neopreeni Musta

10380963

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0372 €

Varastotasot
13154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Ulkohalkaisija
    19.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M12 x 1.5 Neopreeni Musta

10381052

Hinta-alue
0,1077 € - 0,0969 €

Varastotasot
14750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 13.5 Neopreeni Musta

10381205

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0451 €

Varastotasot
43369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 9 Neopreeni Musta

10381182

Hinta-alue
0,0404 € - 0,0397 €

Varastotasot
4472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste M40 x 1.5 Neopreeni Musta

10381106

Hinta-alue
0,136 € - 0,1225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M40 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 7 Neopreeni Musta

10380956

Hinta-alue
0,046 € - 0,0413 €

Varastotasot
49971 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 7
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 42 Neopreeni Musta

10381038

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1302 €

Varastotasot
4513 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 42
  • Ulkohalkaisija
    63.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 3/8" NPT Neopreeni Musta

10381137

Hinta-alue
0,0361 € - 0,0327 €

Varastotasot
38394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    3/8" NPT
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 16 Neopreeni Musta

10381212

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0451 €

Varastotasot
412 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 16
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste M63 x 1.5 Neopreeni Musta

10381342

Hinta-alue
0,156 € - 0,141 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M63 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 11 Neopreeni Musta

10381199

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0376 €

Varastotasot
25979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientien aluslevy M12 x 1.5 Neopreeni Musta

10381274

Hinta-alue
0,0603 € - 0,054 €

Varastotasot
12859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1/2" NPT Neopreeni Musta

10381359

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0451 €

Varastotasot
19798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1/2" NPT
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 29 Neopreeni Musta

10381014

Hinta-alue
0,1181 € - 0,1062 €

Varastotasot
178199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Ulkohalkaisija
    43.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M32 x 1.5 Neopreeni Musta

10381090

Hinta-alue
0,0895 € - 0,0805 €

Varastotasot
24775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 16 Neopreeni Musta

10380994

Hinta-alue
0,055 € - 0,0494 €

Varastotasot
6082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 16
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm