These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,054 € - 0,0599 € | 3440 Varastossa |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1334 € - 0,1487 € | 4513 Varastossa |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,1334 € - 0,1487 € | 70 Varastossa |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0618 € | 8539 Varastossa |
M12 x 1.5
|
|
||
| 0,0385 € - 0,0428 € | 25929 Varastossa |
PG 11
|
|
||
| 0,0335 € - 0,037 € | 38394 Varastossa |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,1571 € | 676 Varastossa |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1655 € | 1720 Varastossa |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0515 € | 43140 Varastossa |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0428 € | 150 Varastossa |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,0758 € - 0,0842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,0506 € - 0,0564 € | 2332 Varastossa |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,0613 € | 81697 Varastossa |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0618 € | 41216 Varastossa |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,0777 € - 0,0862 € | 135 Varastossa |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10381311 | 0,0777 € - 0,0862 € | 3890 Varastossa |
M32 x 1.5
|
|
|
| 0,0524 € - 0,0583 € | 46165 Varastossa |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0381 € - 0,0423 € | 23354 Varastossa |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0993 € - 0,1104 € | 12050 Varastossa |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0515 € | 408 Varastossa |
PG 16
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa