Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit - nailon

Varastossa

Holkkitiivisteiden lukkomutterit ja tiivistealuslevyt täydentävät kaikkia sarjan nailonisia ja messinkisiä kaapeliläpivientejä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
98 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,1337 € - 0,1487 € 61701 Varastossa
PG 9
1,11 € - 1,2349 € 890 Varastossa
PG 48
0,856 € - 0,9486 € 702 Varastossa
M63
0,1571 € - 0,1754 € 13690 Varastossa
PG 11
0,1557 € - 0,174 € 6635 Varastossa
1/2 in
0,1666 € - 0,1697 € 7147 Varastossa
M32 x 1.5
0,1515 € - 0,1683 € 78800 Varastossa
M20
0,2722 € - 0,3031 € 371 Varastossa
PG 21
0,1223 € - 0,1361 € 110899 Varastossa
M16
0,2666 € - 0,2961 € 14553 Varastossa
3/4 in
0,286 € - 0,2923 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,5627 € - 0,6258 € 1879 Varastossa
PG 36
0,1641 € - 0,1824 € 692 Varastossa
PG 13.5
0,2624 € - 0,2904 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
0,1655 € - 0,1824 € 2149 Varastossa
PG 16
0,5799 € - 0,5799 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,3887 € - 0,4308 € 500 Varastossa
1.000 in
0,4953 € - 0,5501 € 1984 Varastossa
M40
0,3901 € - 0,4308 € 5950 Varastossa
M32
0,1073 € - 0,1192 € 43120 Varastossa
M12
  • / 5
PE-lukkomutteri PG 9 22.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265567

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1337 €

Varastotasot
61701 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 48 69.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265642

Hinta-alue
1,2349 € - 1,11 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 48
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M63 74.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265727

Hinta-alue
0,9486 € - 0,856 €

Varastotasot
702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M63
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 11 24.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265574

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1571 €

Varastotasot
13690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 1/2 in 27.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265734

Hinta-alue
0,174 € - 0,1557 €

Varastotasot
6635 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Musta

10380918

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1666 €

Varastotasot
7147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M20 27.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265673

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1515 €

Varastotasot
78800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    5.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 21 36.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265604

Hinta-alue
0,3031 € - 0,2722 €

Varastotasot
371 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M16 22.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265666

Hinta-alue
0,1361 € - 0,1223 €

Varastotasot
110899 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M16
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 3/4 in 33.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265741

Hinta-alue
0,2961 € - 0,2666 €

Varastotasot
14553 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 33.0 mm PA Valkoinen

10380949

Hinta-alue
0,2923 € - 0,286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 36 58.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265628

Hinta-alue
0,6258 € - 0,5627 €

Varastotasot
1879 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 13.5 27.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265581

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1641 €

Varastotasot
692 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M25 33.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265680

Hinta-alue
0,2904 € - 0,2624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 16 30.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265598

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1655 €

Varastotasot
2149 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 16
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Punainen

10380925

Hinta-alue
0,5799 € - 0,5799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 1.000 in 40.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265758

Hinta-alue
0,4308 € - 0,3887 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    1.000 in
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M40 50.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265703

Hinta-alue
0,5501 € - 0,4953 €

Varastotasot
1984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M40
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 39.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265697

Hinta-alue
0,4308 € - 0,3901 €

Varastotasot
5950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M32
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M12 18.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265659

Hinta-alue
0,1192 € - 0,1073 €

Varastotasot
43120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M12
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi