Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit

Varastossa

These Cable Gland Locknuts, also known as cable gland nuts, are designed to provide a strong and durable method for fastening cable glands, thereby maintaining the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile situations, they prevent any unwanted movement or loosening that could jeopardise the integrity of your connection.

Easy to install and remove, requiring minimal tools and expertise. Thread the locknut onto the cable gland, ensuring a tight and secure fit. Resistant to mechanical stress, corrosion, and temperature variations. Used in various applications, including electrical panels, machinery, and industrial equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Avainväli Paksuus Osta
0,6553 € - 0,7283 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Messinki;neopreeni
18.0 mm
3.0 mm
0,7833 € - 0,871 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2
Messinki;neopreeni
24.0 mm
4.5 mm
1,5576 € - 1,7401 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 36
Messinki;neopreeni
51.0 mm
5.0 mm
0,4167 € - 0,463 € 776 Varastossa
PG 13.5
Messinki;neopreeni
22.0 mm
3.5 mm
0,5711 € - 0,6327 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 11
Messinki;neopreeni
21.0 mm
3.5 mm
0,3676 € - 0,4072 € 19 Varastossa
M12
Messinki;neopreeni
14.0 mm
2.5 mm
0,5358 € - 0,5935 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8
Messinki;neopreeni
19.5 mm
3.0 mm
0,7669 € - 0,7827 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 21
Messinki;neopreeni
32.5 mm
3.5 mm
4,2083 € - 4,6759 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG48
Messinki;neopreeni
60.0 mm
5.0 mm
0,5711 € - 0,6327 € 2 Varastossa
PG 9
Messinki;neopreeni
18.0 mm
3.0 mm
1,8945 € - 2,5259 € 200 Varastossa
M40
Messinki
46.0 mm
5.0 mm
2,0628 € - 2,7645 € 598 Varastossa
M25
Messinki
30.0 mm
5.2 mm
5,9692 € - 7,9681 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
Messinki
36.0 mm
5.7 mm
0,7886 € - 1,051 € 432 Varastossa
M25
Messinki
30.0 mm
3.5 mm
7,5848 € - 10,1176 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40
Messinki
46.0 mm
6.5 mm
1,0721 € - 1,4314 € 250 Varastossa
M32
Messinki
36.0 mm
4.0 mm
1,2222 € - 1,6278 € 249 Varastossa
M12
Messinki
15.0 mm
4.7 mm
0,442 € - 0,5894 € 48 Varastossa
M16
Messinki
19.0 mm
2.8 mm
1,3738 € - 1,8243 € 575 Varastossa
M16
Messinki
19.0 mm
4.7 mm
1,7681 € - 2,3435 € 393 Varastossa
M20
Messinki
24.0 mm
4.7 mm
  • / 2
PE-lukkomutteri M16 18.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267882

Hinta-alue
0,7283 € - 0,6553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri 1/2 24.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267967

Hinta-alue
0,871 € - 0,7833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.5 mm
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG 36 51.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267844

Hinta-alue
1,7401 € - 1,5576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Avainväli
    51.0 mm
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG 13.5 22.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267806

Hinta-alue
0,463 € - 0,4167 €

Varastotasot
776 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Avainväli
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG 11 21.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267790

Hinta-alue
0,6327 € - 0,5711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Avainväli
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri M12 14.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267875

Hinta-alue
0,4072 € - 0,3676 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Avainväli
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri 3/8 19.5 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267950

Hinta-alue
0,5935 € - 0,5358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Avainväli
    19.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG 21 32.5 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267820

Hinta-alue
0,7827 € - 0,7669 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Avainväli
    32.5 mm
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG48 60.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267868

Hinta-alue
4,6759 € - 4,2083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Avainväli
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    PG48
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG 9 18.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267783

Hinta-alue
0,6327 € - 0,5711 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri M40 46.0 mm Messinki Väritön

10302811

Hinta-alue
2,5259 € - 1,8945 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Avainväli
    46.0 mm
  • Kierrekoko
    M40
  • Materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M25 30.0 mm Messinki Väritön

10302859

Hinta-alue
2,7645 € - 2,0628 €

Varastotasot
598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.2 mm
  • Avainväli
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
  • Materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M32 36.0 mm Messinki Väritön

10640067

Hinta-alue
7,9681 € - 5,9692 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.7 mm
  • Avainväli
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    M32
  • Materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M25 30.0 mm Messinki Väritön

10302798

Hinta-alue
1,051 € - 0,7886 €

Varastotasot
432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Avainväli
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
  • Materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M40 46.0 mm Messinki Väritön

10640616

Hinta-alue
10,1176 € - 7,5848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Avainväli
    46.0 mm
  • Kierrekoko
    M40
  • Materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M32 36.0 mm Messinki Väritön

10302804

Hinta-alue
1,4314 € - 1,0721 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Avainväli
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    M32
  • Materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M12 15.0 mm Messinki Väritön

10302828

Hinta-alue
1,6278 € - 1,2222 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.7 mm
  • Avainväli
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M16 19.0 mm Messinki Väritön

10302774

Hinta-alue
0,5894 € - 0,442 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M16 19.0 mm Messinki Väritön

10302835

Hinta-alue
1,8243 € - 1,3738 €

Varastotasot
575 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.7 mm
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M20 24.0 mm Messinki Väritön

10302842

Hinta-alue
2,3435 € - 1,7681 €

Varastotasot
393 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.7 mm
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Materiaali
    Messinki