Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit

Varastossa

These Cable Gland Locknuts, also known as cable gland nuts, are designed to provide a strong and durable method for fastening cable glands, thereby maintaining the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile situations, they prevent any unwanted movement or loosening that could jeopardise the integrity of your connection.

Easy to install and remove, requiring minimal tools and expertise. Thread the locknut onto the cable gland, ensuring a tight and secure fit. Resistant to mechanical stress, corrosion, and temperature variations. Used in various applications, including electrical panels, machinery, and industrial equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Avainväli Paksuus Osta
0,17 € - 0,2238 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 9
Glass Filled Nylon 6
22.0 mm
5.0 mm
0,7886 € - 1,051 € 432 Varastossa
M25
Messinki
30.0 mm
3.5 mm
1,3738 € - 1,8243 € 575 Varastossa
M16
Messinki
19.0 mm
4.7 mm
1,0721 € - 1,4314 € 250 Varastossa
M32
Messinki
36.0 mm
4.0 mm
1,7681 € - 2,3435 € 393 Varastossa
M20
Messinki
24.0 mm
4.7 mm
1,8945 € - 2,5259 € 200 Varastossa
M40
Messinki
46.0 mm
5.0 mm
0,3466 € - 0,4645 € 374 Varastossa
M12
Messinki
15.0 mm
2.8 mm
5,9692 € - 7,9681 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
Messinki
36.0 mm
5.7 mm
0,5515 € - 0,7367 € 22 Varastossa
M20
Messinki
24.0 mm
3.0 mm
7,5848 € - 10,1176 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40
Messinki
46.0 mm
6.5 mm
2,0628 € - 2,7645 € 598 Varastossa
M25
Messinki
30.0 mm
5.2 mm
0,442 € - 0,5894 € 48 Varastossa
M16
Messinki
19.0 mm
2.8 mm
1,2222 € - 1,6278 € 249 Varastossa
M12
Messinki
15.0 mm
4.7 mm
0,3676 € - 0,4072 € 19898 Varastossa
PG 7
Messinki;neopreeni
15.0 mm
2.5 mm
3,3904 € - 3,7624 € 1781 Varastossa
PG 42
Messinki;neopreeni
60.0 mm
5.0 mm
2,9756 € - 3,2903 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50
Messinki;neopreeni
55.0 mm
5.0 mm
1,5576 € - 1,7401 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 36
Messinki;neopreeni
51.0 mm
5.0 mm
1,8368 € - 2,0263 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
Messinki;neopreeni
36.0 mm
4.0 mm
0,9905 € - 1,1004 € 7060 Varastossa
PG29
Messinki;neopreeni
32.5 mm
4.0 mm
3,4227 € - 3,7982 € 810 Varastossa
M40
Messinki;neopreeni
46.0 mm
4.5 mm
  • / 2
PE-lukkomutteri PG 9 22.0 mm Glass Filled Nylon 6 Musta

10152669

Hinta-alue
0,2238 € - 0,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Avainväli
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Materiaali
    Glass Filled Nylon 6
PE-lukkomutteri M25 30.0 mm Messinki Väritön

10302798

Hinta-alue
1,051 € - 0,7886 €

Varastotasot
432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Avainväli
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
  • Materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M16 19.0 mm Messinki Väritön

10302835

Hinta-alue
1,8243 € - 1,3738 €

Varastotasot
575 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.7 mm
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M32 36.0 mm Messinki Väritön

10302804

Hinta-alue
1,4314 € - 1,0721 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Avainväli
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    M32
  • Materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M20 24.0 mm Messinki Väritön

10302842

Hinta-alue
2,3435 € - 1,7681 €

Varastotasot
393 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.7 mm
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M40 46.0 mm Messinki Väritön

10302811

Hinta-alue
2,5259 € - 1,8945 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Avainväli
    46.0 mm
  • Kierrekoko
    M40
  • Materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M12 15.0 mm Messinki Väritön

10302767

Hinta-alue
0,4645 € - 0,3466 €

Varastotasot
374 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Avainväli
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M32 36.0 mm Messinki Väritön

10640067

Hinta-alue
7,9681 € - 5,9692 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.7 mm
  • Avainväli
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    M32
  • Materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M20 24.0 mm Messinki Väritön

10302781

Hinta-alue
0,7367 € - 0,5515 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M40 46.0 mm Messinki Väritön

10640616

Hinta-alue
10,1176 € - 7,5848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Avainväli
    46.0 mm
  • Kierrekoko
    M40
  • Materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M25 30.0 mm Messinki Väritön

10302859

Hinta-alue
2,7645 € - 2,0628 €

Varastotasot
598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.2 mm
  • Avainväli
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
  • Materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M16 19.0 mm Messinki Väritön

10302774

Hinta-alue
0,5894 € - 0,442 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M12 15.0 mm Messinki Väritön

10302828

Hinta-alue
1,6278 € - 1,2222 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.7 mm
  • Avainväli
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri PG 7 15.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267776

Hinta-alue
0,4072 € - 0,3676 €

Varastotasot
19898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Avainväli
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    PG 7
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG 42 60.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267851

Hinta-alue
3,7624 € - 3,3904 €

Varastotasot
1781 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Avainväli
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    PG 42
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri M50 55.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267936

Hinta-alue
3,2903 € - 2,9756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Avainväli
    55.0 mm
  • Kierrekoko
    M50
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG 36 51.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267844

Hinta-alue
1,7401 € - 1,5576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Avainväli
    51.0 mm
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri M32 36.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267912

Hinta-alue
2,0263 € - 1,8368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Avainväli
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    M32
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG29 32.5 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267837

Hinta-alue
1,1004 € - 0,9905 €

Varastotasot
7060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Avainväli
    32.5 mm
  • Kierrekoko
    PG29
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri M40 46.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267929

Hinta-alue
3,7982 € - 3,4227 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.5 mm
  • Avainväli
    46.0 mm
  • Kierrekoko
    M40
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni