Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Gland Locknuts, also known as cable gland nuts, are designed to provide a strong and durable method for fastening cable glands, thereby maintaining the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile situations, they prevent any unwanted movement or loosening that could jeopardise the integrity of your connection.
Easy to install and remove, requiring minimal tools and expertise. Thread the locknut onto the cable gland, ensuring a tight and secure fit. Resistant to mechanical stress, corrosion, and temperature variations. Used in various applications, including electrical panels, machinery, and industrial equipment.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Avainväli | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,17 € - 0,2238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 9
|
Glass Filled Nylon 6
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7886 € - 1,051 € | 432 Varastossa |
M25
|
Messinki
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,3738 € - 1,8243 € | 575 Varastossa |
M16
|
Messinki
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,0721 € - 1,4314 € | 250 Varastossa |
M32
|
Messinki
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,7681 € - 2,3435 € | 393 Varastossa |
M20
|
Messinki
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,8945 € - 2,5259 € | 200 Varastossa |
M40
|
Messinki
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3466 € - 0,4645 € | 374 Varastossa |
M12
|
Messinki
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 5,9692 € - 7,9681 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
Messinki
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,5515 € - 0,7367 € | 22 Varastossa |
M20
|
Messinki
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,5848 € - 10,1176 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M40
|
Messinki
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,0628 € - 2,7645 € | 598 Varastossa |
M25
|
Messinki
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,442 € - 0,5894 € | 48 Varastossa |
M16
|
Messinki
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,2222 € - 1,6278 € | 249 Varastossa |
M12
|
Messinki
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3676 € - 0,4072 € | 19898 Varastossa |
PG 7
|
Messinki;neopreeni
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,3904 € - 3,7624 € | 1781 Varastossa |
PG 42
|
Messinki;neopreeni
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,9756 € - 3,2903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M50
|
Messinki;neopreeni
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5576 € - 1,7401 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 36
|
Messinki;neopreeni
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8368 € - 2,0263 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
Messinki;neopreeni
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9905 € - 1,1004 € | 7060 Varastossa |
PG29
|
Messinki;neopreeni
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,4227 € - 3,7982 € | 810 Varastossa |
M40
|
Messinki;neopreeni
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa