Valikko Haku

Kaapeliläpivientien sisäkkeet

Varastossa

Nämä kaapeliläpivientien sisäkkeet on suunniteltu sopimaan metristen kaapeliläpivientien sisään. Niitä on tarjolla eri reikämäärällä, jotta useita kaapeleita voidaan johtaa sen läpi samanaikaisesti. Ne tarjoavat erinomaisen vesitiiviin suojauksen kullekin johdolle. Kullekin johdolle ei tarvita omaa kaapeliläpivientiä, mikä pienentää tilantarvetta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun halkaisijat Johtimien määrä Osta
400 Varastossa
2.5 - 4.0 mm
3
416 Varastossa
1.0 - 2.1 mm
3
280 Varastossa
4.0 - 6.0 mm
4
5 Varastossa
1.0 - 2.0 mm
2
50 Varastossa
2.0 - 4.0 mm
2
182 Varastossa
5.0 - 7.0 mm
4
653 Varastossa
4.0 - 6.0 mm
2
6 Varastossa
8.0 - 10.0 mm
4
Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 - 2.0 mm
4
80 Varastossa
6.0 - 8.0 mm
3
10301500 92 Varastossa
5.0 - 7.0 mm
3
33 Varastossa
5.0 - 7.0 mm
2
Kaapeliläpiviennin sisäke 3 M20 EPDM Musta

10301449


Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    3
  • Kaapelinipun halkaisijat
    2.5 - 4.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 3 M16 EPDM Musta

10301388


Varastotasot
416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    3
  • Kaapelinipun halkaisijat
    1.0 - 2.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 4 M25 EPDM Musta

10301517


Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    4
  • Kaapelinipun halkaisijat
    4.0 - 6.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 2 M12 EPDM Musta

10301319


Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    2
  • Kaapelinipun halkaisijat
    1.0 - 2.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 2 M16 EPDM Musta

10301371


Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    2
  • Kaapelinipun halkaisijat
    2.0 - 4.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 4 M32 EPDM Musta

10301579


Varastotasot
182 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    4
  • Kaapelinipun halkaisijat
    5.0 - 7.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 2 M20 EPDM Musta

10301432


Varastotasot
653 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    2
  • Kaapelinipun halkaisijat
    4.0 - 6.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 4 M40 EPDM Musta

10301623


Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    4
  • Kaapelinipun halkaisijat
    8.0 - 10.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 4 M12 EPDM Musta

10301326


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    4
  • Kaapelinipun halkaisijat
    0.5 - 2.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 3 M32 EPDM Musta

10301562


Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    3
  • Kaapelinipun halkaisijat
    6.0 - 8.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 3 M25 EPDM Musta

10301500


Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    3
  • Kaapelinipun halkaisijat
    5.0 - 7.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 2 M25 EPDM Musta

10301494


Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    2
  • Kaapelinipun halkaisijat
    5.0 - 7.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri