Valikko Haku

Kaapelinsuojat - itsesulkeutuvat/punotut

Varastossa

Automaattisesti sulkeutuvat kaapeliholkit voidaan lomittaisen rakenteen johdosta asentaa kaapeleiden asennuksen jälkeen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Nimellinen sisähalkaisija Osta
53,2918 € - 68,2135 € 5 Varastossa
18.0 - 40.0 mm
38.0 mm
61,0116 € - 74,8626 € 10 Varastossa
7.0 - 20.0 mm
19.0 mm
10310533 67,109 € - 81,8228 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 - 26.0 mm
25.0 mm
57,1257 € - 73,1209 € 5 Varastossa
5.0 - 17.0 mm
16.0 mm
48,8043 € - 58,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 - 14.0 mm
13.0 mm
42,7193 € - 53,969 € 5 Varastossa
3.0 - 10.0 mm
9.0 mm
39,6296 € - 50,7259 € 9 Varastossa
1.0 - 7.0 mm
6.0 mm
73,4487 € - 94,0144 € 8 Varastossa
20.0 - 52.0 mm
50.0 mm
45,2216 € - 57,8837 € 13 Varastossa
14.0 - 33.0 mm
32.0 mm
Itsesulkeutuva punottu kääre 18.0 mm 40.0 mm PES

10310557

Hinta-alue
68,2135 € - 53,2918 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    18.0 - 40.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    38.0 mm
  • Rullan pituus
    15.2 m
  • Myyty per
    Rulla
Itsesulkeutuva punottu kääre 7.0 mm 20.0 mm PES

10310526

Hinta-alue
74,8626 € - 61,0116 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.0 - 20.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    19.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Myyty per
    Rulla
Itsesulkeutuva punottu kääre 10.0 mm 26.0 mm PES

10310533

Hinta-alue
81,8228 € - 67,109 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 - 26.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Myyty per
    Rulla
Itsesulkeutuva punottu kääre 5.0 mm 17.0 mm PES

10310519

Hinta-alue
73,1209 € - 57,1257 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 17.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Myyty per
    Rulla
Itsesulkeutuva punottu kääre 3.2 mm 14.0 mm PES

10310502

Hinta-alue
58,80 € - 48,8043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 - 14.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Myyty per
    Rulla
Itsesulkeutuva punottu kääre 3.0 mm 10.0 mm PES

10310496

Hinta-alue
53,969 € - 42,7193 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 10.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    9.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Myyty per
    Rulla
Itsesulkeutuva punottu kääre 1.0 mm 7.0 mm PES

10310489

Hinta-alue
50,7259 € - 39,6296 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.0 - 7.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Myyty per
    Rulla
Itsesulkeutuva punottu kääre 20.0 mm 52.0 mm PES

10310564

Hinta-alue
94,0144 € - 73,4487 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 52.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    50.0 mm
  • Rullan pituus
    15.2 m
  • Myyty per
    Rulla
Itsesulkeutuva punottu kääre 14.0 mm 33.0 mm PES

10310540

Hinta-alue
57,8837 € - 45,2216 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    14.0 - 33.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Rullan pituus
    15.2 m
  • Myyty per
    Rulla