Valikko Haku

Kaapelinsuojat - itsesulkeutuvat/punotut

Varastossa

Automaattisesti sulkeutuvat kaapeliholkit; lomittainen rakenne merkitsee sitä, että ne voidaan asentaa kaapeleiden asennuksen jälkeen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Nimellinen sisähalkaisija Osta
10310533 67,109 € - 81,8228 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
45,2216 € - 57,8837 € 34 Varastossa
32.0 mm
61,0116 € - 74,8626 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
53,2918 € - 68,2135 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
42,7193 € - 53,969 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
57,1257 € - 73,1209 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
39,6296 € - 50,7259 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
73,4487 € - 94,0144 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
48,8043 € - 58,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
Itsesulkeutuva punottu kääre 10.0 mm 26.0 mm PET

10310533

Hinta-alue
81,8228 € - 67,109 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    30.5 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Väri
    Musta
Itsesulkeutuva punottu kääre 14.0 mm 33.0 mm PET

10310540

Hinta-alue
57,8837 € - 45,2216 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.2 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Rullan pituus
    15.2 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Väri
    Musta
Itsesulkeutuva punottu kääre 7.0 mm 20.0 mm PET

10310526

Hinta-alue
74,8626 € - 61,0116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    30.5 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    19.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Väri
    Musta
Itsesulkeutuva punottu kääre 18.0 mm 40.0 mm PET

10310557

Hinta-alue
68,2135 € - 53,2918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.2 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    38.0 mm
  • Rullan pituus
    15.2 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Väri
    Musta
Itsesulkeutuva punottu kääre 3.0 mm 10.0 mm PET

10310496

Hinta-alue
53,969 € - 42,7193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    30.5 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    9.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Väri
    Musta
Itsesulkeutuva punottu kääre 5.0 mm 17.0 mm PET

10310519

Hinta-alue
73,1209 € - 57,1257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    30.5 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Väri
    Musta
Itsesulkeutuva punottu kääre 1.0 mm 7.0 mm PET

10310489

Hinta-alue
50,7259 € - 39,6296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    30.5 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Väri
    Musta
Itsesulkeutuva punottu kääre 20.0 mm 52.0 mm PET

10310564

Hinta-alue
94,0144 € - 73,4487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.2 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    50.0 mm
  • Rullan pituus
    15.2 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Väri
    Musta
Itsesulkeutuva punottu kääre 3.2 mm 14.0 mm PET

10310502

Hinta-alue
58,80 € - 48,8043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    30.5 m
  • Nimellinen sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Väri
    Musta