Valikko Haku

Kaapelinsuojat - spiraali

Varastossa

Kevyt suoja, jolla letkut ja kaapelit voi suojata edullisesti.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Materiaali Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
10170274 9,8654 € - 10,9179 € 608 Varastossa
Musta
PE
2,2789 € - 2,5041 € 20 Varastossa
Musta
15.0 mm
LDPE
80.0 mm
0,8506 € - 0,9354 € 1125 Varastossa
Musta
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
14,7911 € - 16,3768 € 80 Varastossa
Musta
PE
7,7323 € - 8,5884 € 268 Varastossa
Musta
PE
1,3382 € - 1,4707 € 400 Varastossa
Väritön
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
10158609 3,9767 € - 3,9767 € 1475 Varastossa
Väritön
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
10158548 1,5634 € - 1,7091 € 775 Varastossa
Väritön
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
5,5648 € - 5,5648 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
0,7809 € - 0,8583 € 22050 Varastossa
Väritön
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
1,8899 € - 2,0736 € 4375 Varastossa
Väritön
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
3,7609 € - 4,1819 € 55 Varastossa
Musta
PE
5,5572 € - 6,1606 € 986 Varastossa
Musta
PE
17,8223 € - 19,7448 € 100 Varastossa
Musta
PE
1,3382 € - 1,4707 € 2300 Varastossa
Musta
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
4,7853 € - 5,2905 € 62 Varastossa
Musta
PE
0,8506 € - 0,9354 € 425 Varastossa
Väritön
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
5,5648 € - 5,5648 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
10158616 3,9767 € - 3,9767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
1,5634 € - 1,7091 € 1500 Varastossa
Musta
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
  • / 2
Spiraalisuoja 13.0 mm 17.0 mm 10.0 m PE Musta

10170274

Hinta-alue
10,9179 € - 9,8654 €

Varastotasot
608 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
Spiraalisuoja 15.0 mm 80.0 mm LDPE Musta

10158593

Hinta-alue
2,5041 € - 2,2789 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.0 - 80.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Välin pituus
    20.0 m
Spiraalisuoja 4.0 mm 20.0 mm LDPE Musta

10158678

Hinta-alue
0,9354 € - 0,8506 €

Varastotasot
1125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 16.0 mm 22.0 mm 10.0 m PE Musta

10170281

Hinta-alue
16,3768 € - 14,7911 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
  • Ulkohalkaisija
    19.0 mm
Spiraalisuoja 11.0 mm 14.0 mm 10.0 m PE Musta

10170267

Hinta-alue
8,5884 € - 7,7323 €

Varastotasot
268 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
Spiraalisuoja 7.0 mm 40.0 mm LDPE Väritön

10158685

Hinta-alue
1,4707 € - 1,3382 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.0 - 40.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 20.0 mm 120.0 mm LDPE Väritön

10158609

Hinta-alue
3,9767 € - 3,9767 €

Varastotasot
1475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 120.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 12.0 mm 50.0 mm LDPE Väritön

10158548

Hinta-alue
1,7091 € - 1,5634 €

Varastotasot
775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.0 - 50.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 25.0 mm 150.0 mm LDPE Väritön

10158623

Hinta-alue
5,5648 € - 5,5648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.0 - 150.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Välin pituus
    20.0 m
Spiraalisuoja 2.0 mm 15.0 mm LDPE Väritön

10158647

Hinta-alue
0,8583 € - 0,7809 €

Varastotasot
22050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    3.5 mm
  • Välin pituus
    50.0 m
Spiraalisuoja 13.0 mm 70.0 mm LDPE Väritön

10158562

Hinta-alue
2,0736 € - 1,8899 €

Varastotasot
4375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 70.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 2.0 mm 5.0 mm 10.0 m PE Musta

10170229

Hinta-alue
4,1819 € - 3,7609 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
  • Ulkohalkaisija
    3.0 mm
Spiraalisuoja 9.0 mm 12.0 mm 10.0 m PE Musta

10170250

Hinta-alue
6,1606 € - 5,5572 €

Varastotasot
986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
Spiraalisuoja 20.0 mm 30.0 mm 10.0 m PE Musta

10170298

Hinta-alue
19,7448 € - 17,8223 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Spiraalisuoja 7.0 mm 40.0 mm LDPE Musta

10158692

Hinta-alue
1,4707 € - 1,3382 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.0 - 40.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 7.0 mm 10.0 mm 10.0 m PE Musta

10170243

Hinta-alue
5,2905 € - 4,7853 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
Spiraalisuoja 4.0 mm 20.0 mm LDPE Väritön

10158661

Hinta-alue
0,9354 € - 0,8506 €

Varastotasot
425 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 25.0 mm 150.0 mm LDPE Musta

10158630

Hinta-alue
5,5648 € - 5,5648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.0 - 150.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Välin pituus
    20.0 m
Spiraalisuoja 20.0 mm 120.0 mm LDPE Musta

10158616

Hinta-alue
3,9767 € - 3,9767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 120.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja Musta 8.2 mm 10.0 mm

10158555

Hinta-alue
1,7091 € - 1,5634 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.0 - 50.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m