Kevyt suoja, jolla letkut ja kaapelit voi suojata edullisesti.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Kelakohtainen pituus | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8438 € - 2,0231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
10158616 | 3,8797 € - 3,8797 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
10158548 | 1,5253 € - 1,6675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
14,4303 € - 15,9773 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa