Valikko Haku

Kaapelipidikkeet - ruuvikiinnitys, U-malli

Varastossa

Ruuvikiinnitteiset kaapeliklipsit sopivat erinomaisesti sidottujen kaapelien kiinnitykseen, ja U-tyylinen rakenne mahdollistaa kaapelien ja johtojen nopean asennuksen ja irrotuksen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,5188 € - 0,5572 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
9.5 mm
0,6229 € - 0,6229 € 19 Varastossa
2.4 mm
14.3 mm
0,9357 € - 1,0274 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8 mm
34.9 mm
3,1281 € - 3,1281 € 300 Varastossa
4.0 mm
44.5 mm
3,0145 € - 3,0145 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
38.1 mm
0,4381 € - 0,4682 € 1400 Varastossa
2.4 mm
11.1 mm
2,4744 € - 3,6174 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8 mm
57.2 mm
10036433 0,3969 € - 0,4672 € 100 Varastossa
2.8 mm
12.7 mm
0,9382 € - 1,0337 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
22.2 mm
0,4969 € - 0,5325 € 32 Varastossa
2.4 mm
7.9 mm
0,476 € - 0,5601 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8 mm
19.1 mm
0,3743 € - 0,4383 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
9.5 mm
0,6092 € - 0,6092 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
12.7 mm
0,8516 € - 0,9345 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8 mm
25.4 mm
0,6544 € - 0,6544 € 116 Varastossa
2.4 mm
6.4 mm
0,9433 € - 0,9433 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.6 mm
1,5198 € - 1,6705 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
34.9 mm
0,5865 € - 0,6431 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
19.1 mm
0,9419 € - 0,9419 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
16.0 mm
4,1449 € - 5,5015 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
69.9 mm
  • / 2
Ruuvattava kaapelikiinnike 9.5 mm 2.4 mm PVC Musta

10177860

Hinta-alue
0,5572 € - 0,5188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 14.3 mm 2.4 mm PVC Musta

10177891

Hinta-alue
0,6229 € - 0,6229 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 34.9 mm 3.8 mm PA Musta

10036471

Hinta-alue
1,0274 € - 0,9357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 44.5 mm 4.0 mm PVC Musta

10177976

Hinta-alue
3,1281 € - 3,1281 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 38.1 mm 4.0 mm PVC Musta

10177969

Hinta-alue
3,0145 € - 3,0145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 11.1 mm 2.4 mm PVC Musta

10177877

Hinta-alue
0,4682 € - 0,4381 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 57.2 mm 3.8 mm PA Musta

10036495

Hinta-alue
3,6174 € - 2,4744 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 12.7 mm 2.8 mm PA Musta

10036433

Hinta-alue
0,4672 € - 0,3969 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 22.2 mm 4.0 mm PVC Musta

10177938

Hinta-alue
1,0337 € - 0,9382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 7.9 mm 2.4 mm PVC Musta

10177853

Hinta-alue
0,5325 € - 0,4969 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 19.1 mm 3.8 mm PA Musta

10036457

Hinta-alue
0,5601 € - 0,476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 9.5 mm 2.8 mm PA Musta

10036426

Hinta-alue
0,4383 € - 0,3743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 12.7 mm 2.4 mm PVC Musta

10177884

Hinta-alue
0,6092 € - 0,6092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 25.4 mm 3.8 mm PA Musta

10036464

Hinta-alue
0,9345 € - 0,8516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 6.4 mm 2.4 mm PVC Musta

10177846

Hinta-alue
0,6544 € - 0,6544 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 17.6 mm 4.0 mm PVC Musta

10177914

Hinta-alue
0,9433 € - 0,9433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 34.9 mm 4.0 mm PVC Musta

10177952

Hinta-alue
1,6705 € - 1,5198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 19.1 mm 4.0 mm PVC Musta

10177921

Hinta-alue
0,6431 € - 0,5865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 16.0 mm 2.4 mm PVC Musta

10177907

Hinta-alue
0,9419 € - 0,9419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 69.9 mm 4.0 mm PVC Musta

10177983

Hinta-alue
5,5015 € - 4,1449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Ruuvi