Valikko Haku

Kaapelipidikkeet - ruuvikiinnitys, U-malli

Varastossa

Ruuvikiinnitteiset kaapeliklipsit sopivat erinomaisesti sidottujen kaapelien kiinnitykseen, ja U-tyylinen rakenne mahdollistaa kaapelien ja johtojen nopean asennuksen ja irrotuksen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,3743 € - 0,4383 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
9.5 mm
0,476 € - 0,5601 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8 mm
19.1 mm
0,8516 € - 0,9345 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8 mm
25.4 mm
10036433 0,3969 € - 0,4672 € 100 Varastossa
2.8 mm
12.7 mm
2,4744 € - 3,6174 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8 mm
57.2 mm
1,5826 € - 1,7333 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8 mm
38.1 mm
0,4371 € - 0,5137 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8 mm
17.5 mm
0,9357 € - 1,0274 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8 mm
34.9 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 9.5 mm 2.8 mm PA Musta

10036426

Hinta-alue
0,4383 € - 0,3743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 19.1 mm 3.8 mm PA Musta

10036457

Hinta-alue
0,5601 € - 0,476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 25.4 mm 3.8 mm PA Musta

10036464

Hinta-alue
0,9345 € - 0,8516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 12.7 mm 2.8 mm PA Musta

10036433

Hinta-alue
0,4672 € - 0,3969 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 57.2 mm 3.8 mm PA Musta

10036495

Hinta-alue
3,6174 € - 2,4744 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 38.1 mm 3.8 mm PA Musta

10036488

Hinta-alue
1,7333 € - 1,5826 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 17.5 mm 3.8 mm PA Musta

10036440

Hinta-alue
0,5137 € - 0,4371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 34.9 mm 3.8 mm PA Musta

10036471

Hinta-alue
1,0274 € - 0,9357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Ruuvi