Valikko Haku

Kaapelipidikkeet - ruuvikiinnitys, U-malli

Varastossa

Ruuvikiinnitteiset kaapeliklipsit sopivat erinomaisesti sidottujen kaapelien kiinnitykseen, ja U-tyylinen rakenne mahdollistaa kaapelien ja johtojen nopean asennuksen ja irrotuksen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,9433 € - 0,9433 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,9419 € - 0,9419 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,5188 € - 0,5572 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,1769 € - 1,2937 € 1775 Varastossa
0,8516 € - 0,9345 € 2048 Varastossa
0,6229 € - 0,6229 € 1019 Varastossa
0,4371 € - 0,5137 € 4139 Varastossa
0,3743 € - 0,4383 € 1154 Varastossa
0,9357 € - 1,0274 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,476 € - 0,5601 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0145 € - 3,0145 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4381 € - 0,4682 € 1000 Varastossa
2,4744 € - 3,6174 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,1281 € - 3,1281 € 288 Varastossa
1,5826 € - 1,7333 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,9382 € - 1,0337 € 49542 Varastossa
10036433 0,3969 € - 0,4672 € 100 Varastossa
4,1449 € - 5,5015 € 47 Varastossa
0,6544 € - 0,6544 € 12000 Varastossa
0,5865 € - 0,6431 € 1248 Varastossa
  • / 2
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177914

Hinta-alue
0,9433 € - 0,9433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177907

Hinta-alue
0,9419 € - 0,9419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177860

Hinta-alue
0,5572 € - 0,5188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177945

Hinta-alue
1,2937 € - 1,1769 €

Varastotasot
1775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    28.5 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
Ruuvattava kaapelikiinnike Nailon 6/6 Musta

10036464

Hinta-alue
0,9345 € - 0,8516 €

Varastotasot
2048 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    28.4 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.2 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177891

Hinta-alue
0,6229 € - 0,6229 €

Varastotasot
1019 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike Nailon 6/6 Musta

10036440

Hinta-alue
0,5137 € - 0,4371 €

Varastotasot
4139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Ruuvattava kaapelikiinnike Nailon 6/6 Musta

10036426

Hinta-alue
0,4383 € - 0,3743 €

Varastotasot
1154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Ruuvattava kaapelikiinnike Nailon 6/6 Musta

10036471

Hinta-alue
1,0274 € - 0,9357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    29.5 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    38.4 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike Nailon 6/6 Musta

10036457

Hinta-alue
0,5601 € - 0,476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177969

Hinta-alue
3,0145 € - 3,0145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    44.5 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177877

Hinta-alue
0,4682 € - 0,4381 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike Nailon 6/6 Musta

10036495

Hinta-alue
3,6174 € - 2,4744 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    38.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.5 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177976

Hinta-alue
3,1281 € - 3,1281 €

Varastotasot
288 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    44.5 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
Ruuvattava kaapelikiinnike Nailon 6/6 Musta

10036488

Hinta-alue
1,7333 € - 1,5826 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    43.2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    42.4 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177938

Hinta-alue
1,0337 € - 0,9382 €

Varastotasot
49542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike Nailon 6/6 Musta

10036433

Hinta-alue
0,4672 € - 0,3969 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177983

Hinta-alue
5,5015 € - 4,1449 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    38.1 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177846

Hinta-alue
0,6544 € - 0,6544 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177921

Hinta-alue
0,6431 € - 0,5865 €

Varastotasot
1248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    19.8 mm