Ruuvikiinnitteiset kaapeliklipsit sopivat erinomaisesti sidottujen kaapelien kiinnitykseen, ja U-tyylinen rakenne mahdollistaa kaapelien ja johtojen nopean asennuksen ja irrotuksen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,5188 € - 0,5572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6229 € - 0,6229 € | 19 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,9357 € - 1,0274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.15 in
3.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
3,1281 € - 3,1281 € | 300 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
3,0145 € - 3,0145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,4381 € - 0,4682 € | 1400 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
2,4744 € - 3,6174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.15 in
3.8 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
10036433 | 0,3969 € - 0,4672 € | 100 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0,9382 € - 1,0337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,4969 € - 0,5325 € | 32 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,476 € - 0,5601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.15 in
3.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3743 € - 0,4383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6092 € - 0,6092 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8516 € - 0,9345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.15 in
3.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6544 € - 0,6544 € | 116 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,9433 € - 0,9433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
1,5198 € - 1,6705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,5865 € - 0,6431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,9419 € - 0,9419 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,1449 € - 5,5015 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa