Valikko Haku

Kaapelipidikkeet - saranalliset lukkiutuvat

Varastossa

Cable Clamp with a hinged locking top are ideal for secure cable bundle routing and mounting.

How to Install;
Cables are placed in the centre of the clamp. The hinged top is then placed over the cables. The legs of the clamps are then inserted into two panel holes. The top is secured using two screws self-tapping screws. As the screws are engaged, the clamp legs expands and holds the clamp in place. There is no requirement for a nut, which means the bottom side of the board does not need to be accessed.

The hinged top is adjustable and can therefore be easily released, by simply removing the screws. This allows for hassle-free maintenance, removal and re-routing of cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
4000 Varastossa
15.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
1500 Varastossa
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.9 mm
7442 Varastossa
20.9 mm
10010051 1000 Varastossa
15.1 mm
3730 Varastossa
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
17828 Varastossa
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
3824 Varastossa
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
10480 Varastossa
12.0 mm
Kaapelikiinnike 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm PA66 Musta

10010075


Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.1 mm
Kaapelikiinnike 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm PA66 Musta

10010150


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.0 mm
Kaapelikiinnike 0.6 mm 1.5 mm 16.0 mm PA66 Väritön

10010082


Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    16.0 mm
Kaapelikiinnike Ruuvi 20.9 mm Nailon Musta

10010112


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Screw
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #8. M3.5. M4
Kaapelikiinnike 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm PA66 Väritön

10010105


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.9 mm
Kaapelikiinnike 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm PA66 Musta

10010129


Varastotasot
7442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.9 mm
Kaapelikiinnike 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm PA66 Väritön

10010051


Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.1 mm
Kaapelikiinnike Ruuvi 15.1 mm Nailon Musta

10010068


Varastotasot
3730 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Screw
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #8
Kaapelikiinnike Ruuvi 12.0 mm Nailon Musta

10010143


Varastotasot
17828 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Screw
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #8. M3.5. M4
Kaapelikiinnike Ruuvi 16.0 mm Nailon Musta

10010099


Varastotasot
3824 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Screw
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #8
Kaapelikiinnike 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm PA66 Väritön

10010136


Varastotasot
10480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.0 mm