Valikko Haku

Kaapelisiteet

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Kaapelisiteet voidaan kietoa ja kiinnittää usean kaapelin ympärille, niputtaen ne yhteen. Saatavilla elastomeeristä tai nailonista valmistettuna. Nailonversiota on käytettävä erikseen hankittavan lukitushihnan kanssa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
5,3759 € - 5,3759 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1406 € - 0,1871 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,6126 € - 2,8638 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kaapelihihna 9.5 mm 100 ft UL94 HB Nailon Musta

10023976

Hinta-alue
5,3759 € - 5,3759 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Nailonhihna
  • Rullan pituus
    30.0 m
Kaapelihihna 8.9 mm 7.6 mm Nailon Musta

10011157

Hinta-alue
0,1871 € - 0,1406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Locking Button
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Vakio
    RMS
Kaapelihihna 15.0 mm 300.0 mm 110.0 mm PA66 Musta

10005880

Hinta-alue
2,8638 € - 2,6126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Kumihihna, jossa haka
  • Koko materiaali
    Silikonikumi;Polyamidi 6.6