Valikko Haku

Kaapin kahvat

Varastossa

Tämä kaapin vetokahvavalikoima sisältää ympyränmuotoisen tangon ja siltamuodon. Käytetään usein raskaiden kaappien kansien ja ovien sulkemiseen.

Niiden ergonominen muotoilu tarjoaa vakautta ja sileät pinnat. Tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun, joka näyttää virtaviivaiselta ja ammattimaiselta eri käyttökohteissa.

Saatavilla erilaisiin tilanteisiin, ja malleja on saatavilla myös sekä etu- tai taka-asennukseen. Käytetään rautatie-, kone- ja elektroniikan tai muun teollisuuden laitteiden käyttökohteissa.

  • Se on ympyränmuotoinen palkki, jossa on siltamuoto.
  • Niiden ergonominen muotoilu tarjoaa vakautta ja sileät pinnat.
  • Käytetään rautatie-, kone- ja muun teollisuuden laitteiden käyttökohteissa.
Materiaali: Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR78010, SR78000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 w1 h1 Väri d2 d1 Kiinnitystapa Osta
11,3673 € - 13,3763 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
13.0
M6
Takaa asennettava
16,8818 € - 19,8645 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
17.0
M6
Edestä asennettava
9,6145 € - 11,3058 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
13.0
M5
Edestä asennettava
29,069 € - 34,194 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
17.0
M8
Takaa asennettava
10,6395 € - 12,5153 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
17.0
M8
Takaa asennettava
13,3968 € - 15,7645 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
17.0
M8
Takaa asennettava
11,2545 € - 13,243 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
17.0
M8
Takaa asennettava
12,8125 € - 15,0778 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
13.0
M5
Edestä asennettava
16,072 € - 18,9113 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
17.0
M8
Takaa asennettava
35,8443 € - 42,1685 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
17.0
M8
Takaa asennettava
13,6223 € - 16,031 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
17.0
M6
Edestä asennettava
10,7728 € - 12,6793 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
13.0
M5
Edestä asennettava
12,751 € - 15,006 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
17.0
M8
Takaa asennettava
15,58 € - 18,327 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
17.0
M8
Takaa asennettava
18,3783 € - 21,6173 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
17.0
M8
Takaa asennettava
40,3543 € - 47,478 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
13.0
M5
Edestä asennettava
9,963 € - 11,726 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
13.0
M6
Takaa asennettava
18,7883 € - 22,1093 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
17.0
M6
Edestä asennettava
14,7088 € - 17,302 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
17.0
M8
Takaa asennettava
20,4078 € - 24,0055 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
17.0
M6
Edestä asennettava
  • / 3
Kaapin kahva Takaa asennettava 117.0 20.0 49.0 Alumiini

20251550

Hinta-alue
13,3763 € - 11,3673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Paino gr
    100.0
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Edestä asennettava 116.0 26.0 55.0 Alumiini

20251970

Hinta-alue
19,8645 € - 16,8818 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Paino gr
    146.0
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Edestä asennettava 112.0 20.0 49.0 Alumiini

20251666

Hinta-alue
11,3058 € - 9,6145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Paino gr
    82.0
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Takaa asennettava 500.0 26.0 57.0 Alumiini

20251758

Hinta-alue
34,194 € - 29,069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Paino gr
    538.0
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Takaa asennettava 120.0 26.0 55.0 Alumiini

20251734

Hinta-alue
12,5153 € - 10,6395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Paino gr
    180.0
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Takaa asennettava 128.0 26.0 55.0 Alumiini

20251826

Hinta-alue
15,7645 € - 13,3968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Paino gr
    181.0
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Takaa asennettava 112.0 26.0 55.0 Alumiini

20251925

Hinta-alue
13,243 € - 11,2545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Paino gr
    181.0
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Edestä asennettava 112.0 20.0 49.0 Alumiini

20251628

Hinta-alue
15,0778 € - 12,8125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Paino gr
    82.0
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Takaa asennettava 179.0 26.0 57.0 Alumiini

20251741

Hinta-alue
18,9113 € - 16,072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Paino gr
    234.0
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Takaa asennettava 500.0 26.0 57.0 Alumiini

20251604

Hinta-alue
42,1685 € - 35,8443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Paino gr
    538.0
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Edestä asennettava 116.0 26.0 55.0 Alumiini

20252014

Hinta-alue
16,031 € - 13,6223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Paino gr
    146.0
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Edestä asennettava 160.0 20.0 51.0 Alumiini

20251680

Hinta-alue
12,6793 € - 10,7728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Paino gr
    100.0
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Takaa asennettava 117.0 26.0 55.0 Alumiini

20251567

Hinta-alue
15,006 € - 12,751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Paino gr
    166.0
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Takaa asennettava 192.0 26.0 57.0 Alumiini

20251840

Hinta-alue
18,327 € - 15,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Paino gr
    250.0
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Takaa asennettava 300.0 26.0 57.0 Alumiini

20251956

Hinta-alue
21,6173 € - 18,3783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Paino gr
    347.0
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Edestä asennettava 128.0 20.0 49.0 Alumiini

20251765

Hinta-alue
47,478 € - 40,3543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Paino gr
    293.0
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Takaa asennettava 128.0 20.0 51.0 Alumiini

20251895

Hinta-alue
11,726 € - 9,963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Paino gr
    110.0
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Edestä asennettava 164.0 26.0 57.0 Alumiini

20251994

Hinta-alue
22,1093 € - 18,7883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Paino gr
    206.0
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Takaa asennettava 160.0 26.0 57.0 Alumiini

20251833

Hinta-alue
17,302 € - 14,7088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Paino gr
    219.0
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Alumiini
Kaapin kahva Edestä asennettava 196.0 26.0 57.0 Alumiini

20252007

Hinta-alue
24,0055 € - 20,4078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Paino gr
    232.0
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Alumiini