Valikko Haku

Kaasujouset - säädettävät

Varastossa

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Series Code :SR5487

Sarjanumero: SR5487

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
53 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laajennettu pituus Tangon läpimitta Materiaali Iskun pituus Maksimivoima Osta
73,0415 € - 101,7378 € Kysy toimitusaikaa täältä
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
73,8082 € - 102,8057 € 10 Varastossa
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
59,2683 € - 82,5567 € 14 Varastossa
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
59,2683 € - 82,5567 € 20 Varastossa
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
330,8978 € - 330,8978 € Kysy toimitusaikaa täältä
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
115,0318 € - 143,7692 € Kysy toimitusaikaa täältä
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
650.0 N
65,8811 € - 102,7783 € 21 Varastossa
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
123,4654 € - 154,3386 € Kysy toimitusaikaa täältä
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
111,6364 € - 139,5387 € 10 Varastossa
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
108,1315 € - 150,6147 € Kysy toimitusaikaa täältä
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
51,817 € - 51,817 € 6 Varastossa
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
109,9524 € - 137,4166 € 1 Varastossa
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
650.0 N
113,3341 € - 141,6471 € 1 Varastossa
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
650.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
75,2457 € - 104,8183 € Kysy toimitusaikaa täältä
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
  • / 3
Säädettävä kaasujousi 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10202906

Hinta-alue
101,7378 € - 73,0415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    545.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10202913

Hinta-alue
102,8057 € - 73,8082 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    245.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    340.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10202821

Hinta-alue
82,5567 € - 59,2683 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    160.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10202838

Hinta-alue
82,5567 € - 59,2683 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    240.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Monen asennon kaasujousi 6.0 mm (DIA) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

10202746


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    350.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    160.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    664.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Hinta-alue
330,8978 € - 330,8978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    245.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Säädettävä kaasujousi 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

10282892

Hinta-alue
143,7692 € - 115,0318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    410.0 mm
  • Iskun pituus
    180.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Monen asennon kaasujousi 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Hinta-alue
102,7783 € - 65,8811 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    450.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 250.0 mm 1200.0 N

10282908

Hinta-alue
154,3386 € - 123,4654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    250.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

10282878

Hinta-alue
139,5387 € - 111,6364 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    350.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Monen asennon kaasujousi 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    170.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10202968

Hinta-alue
150,6147 € - 108,1315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    880.0 mm
  • Iskun pituus
    400.0 mm
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10202852

Hinta-alue
51,817 € - 51,817 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    440.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 120.0 mm 290.0 mm 650.0 N

10282861

Hinta-alue
137,4166 € - 109,9524 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    290.0 mm
  • Iskun pituus
    120.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Säädettävä kaasujousi 160.0 mm 370.0 mm 650.0 N

10282885

Hinta-alue
141,6471 € - 113,3341 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    370.0 mm
  • Iskun pituus
    160.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    240.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10202920

Hinta-alue
104,8183 € - 75,2457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    445.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25