These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.
When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.
Series Code :SR5487
Sarjanumero: SR5487
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Laajennettu pituus | Tangon läpimitta | Materiaali | Iskun pituus | Maksimivoima | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,0415 € - 101,7378 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
21.457 in
 
545.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 | 
 
9.843 in
 
250.0 mm
 
 | 
 
1200.0 N
 
1200.0 N
 
 | 
||
| 73,8082 € - 102,8057 € | 10 Varastossa | 
 
9.646 in
 
245.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
1200.0 N
 
1200.0 N
 
 | 
||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
13.386 in
 
340.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
400.0 N
 
400.0 N
 
 | 
|||
| 59,2683 € - 82,5567 € | 14 Varastossa | 
 
6.299 in
 
160.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
400.0 N
 
400.0 N
 
 | 
||
| 59,2683 € - 82,5567 € | 20 Varastossa | 
 
9.449 in
 
240.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
400.0 N
 
400.0 N
 
 | 
||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
13.78 in
 
350.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
400.0 N
 
400.0 N
 
 | 
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
6.299 in
 
160.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
400.0 N
 
400.0 N
 
 | 
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
26.142 in
 
664.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 | 
 
11.811 in
 
300.0 mm
 
 | 
 
650.0 N
 
650.0 N
 
 | 
|||
| 330,8978 € - 330,8978 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
9.646 in
 
245.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
1200.0 N
 
1200.0 N
 
 | 
||
| 115,0318 € - 143,7692 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
16.142 in
 
410.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 | 
 
7.087 in
 
180.0 mm
 
 | 
 
650.0 N
 
650.0 N
 
 | 
||
| 65,8811 € - 102,7783 € | 21 Varastossa | 
 
17.717 in
 
450.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
 
400.0 N
 
400.0 N
 
 | 
||
| 123,4654 € - 154,3386 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
9.843 in
 
250.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
1200.0 N
 
1200.0 N
 
 | 
||
| 111,6364 € - 139,5387 € | 10 Varastossa | 
 
13.78 in
 
350.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
650.0 N
 
650.0 N
 
 | 
||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
6.693 in
 
170.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
400.0 N
 
400.0 N
 
 | 
|||
| 108,1315 € - 150,6147 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
34.646 in
 
880.0 mm
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 | 
 
15.748 in
 
400.0 mm
 
 | 
 
2500.0 N
 
2500.0 N
 
 | 
||
| 51,817 € - 51,817 € | 6 Varastossa | 
 
17.323 in
 
440.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
 
400.0 N
 
400.0 N
 
 | 
||
| 109,9524 € - 137,4166 € | 1 Varastossa | 
 
11.417 in
 
290.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
 
650.0 N
 
650.0 N
 
 | 
||
| 113,3341 € - 141,6471 € | 1 Varastossa | 
 
14.567 in
 
370.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 | 
 
6.299 in
 
160.0 mm
 
 | 
 
650.0 N
 
650.0 N
 
 | 
||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
9.449 in
 
240.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
400.0 N
 
400.0 N
 
 | 
|||
| 75,2457 € - 104,8183 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
17.52 in
 
445.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
 
1200.0 N
 
1200.0 N
 
 | 
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa