Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These HVAC Locks are used in heating, ventilation, and air conditioning systems to offer security and regulate access to HVAC equipment. Designed for enclosures susceptible to pressure differentials to prevent unauthorised tampering or interference with HVAC equipment, assuring system safety and performance. HVAC locks assist in preserving the integrity of the system and safeguard it from potential damage or misuse by securing access panels and doors.
Due to the surface mounting, the thermal bridge between the inside and exterior of the enclosure does not undermine the application's integrity. They are built to survive the severe circumstances common in HVAC systems, such as excessive temperatures, wetness, and vibrations. The stepped cam aids in compression, closing the container more tightly.
The line includes both locking and non-locking variants and L- and T-handle choices. Surface mounting improves application and locking integrity because there is no need to drill a hole through the door. Many handle and locking choices are available to give diversity and user friendliness.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kahvatyyppi | Kokonaispituus | Materiaali | Avaimen tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,3286 € - 12,5874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei kahvaa
|
3.15 in
80.0 mm
|
Samakki
|
Avaimeton
|
||
| 10,5968 € - 14,9368 € | 41 Varastossa |
Ei kahvaa
|
3.701 in
94.0 mm
|
Samakki
|
Avaimeton
|
||
| 12,498 € - 13,8867 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei kahvaa
|
3.15 in
80.0 mm
|
Samakki
|
Eurokey (5333)
|
||
| 11,6784 € - 16,4839 € | 78 Varastossa |
Ei kahvaa
|
3.701 in
94.0 mm
|
Samakki
|
Eurokey (5333)
|
||
| 201,4083 € - 422,9575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei kahvaa
|
3.701 in
94.0 mm
|
Samakki
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
| 34,1179 € - 50,4102 € | 963 Varastossa |
Ei kahvaa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurokey (5333)
|
||
| 28,1623 € - 41,6124 € | 25 Varastossa |
Ei kahvaa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Avaimeton
|
||
| 9,2025 € - 14,315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei kahvaa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurokey (5333)
|
||
| 4,9688 € - 7,7293 € | 417 Varastossa |
Kiristyslevy
|
2.165 in
55.0 mm
|
Samakki
|
Avaimeton
|
||
| 6,6532 € - 10,3495 € | 86 Varastossa |
Ei kahvaa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Avaimeton
|
||
| 2,0283 € - 3,1552 € | 56 Varastossa |
Turvakahva
|
4.921 in
125.0 mm
|
Teräs
|
Avaimeton
|
||
| 6,6532 € - 10,3495 € | 2 Varastossa |
Ei kahvaa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurokey (5333)
|
||
| 25,9855 € - 38,4114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei kahvaa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Avaimeton
|
||
| 7,817 € - 12,1598 € | 100 Varastossa |
Ulkopuolen lukkiutuva kahva
|
8.858 in
225.0 mm
|
PA
|
Avaimeton
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa