Mini Cam Latches are Wing Knob designed and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side.
The cam latch provides easy fixing and has a clip assembly.
Series Code :SR5529
Sarjanumero: SR5529
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kahvatyyppi | Salvan pituus | Kahvan materiaali | Valmis | Lukintaväli | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7176 € - 4,2274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Siipinuppi, avaintoiminen kahva
|
1.142 in
29.0 mm
|
Sinkkiseos
|
Kromattu
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,0108 € - 12,6152 € | 106 Varastossa |
Siipinuppi, avaintoiminen kahva
|
1.142 in
29.0 mm
|
Sinkkiseos
|
Kromattu
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,421 € - 8,9895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Siipinuppikahva
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Kromattu
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,9328 € - 3,0066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Siipinuppikahva
|
1.142 in
29.0 mm
|
PA
|
Jauhemaalattu
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,9328 € - 3,0066 € | 129 Varastossa |
Siipinuppikahva
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
Jauhemaalattu
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 6,421 € - 8,9895 € | 421 Varastossa |
Nuppikahva
|
1.496 in
38.0 mm
|
Sinkkiseos
|
Kromattu
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 6,421 € - 8,9895 € | 14 Varastossa |
Nuppikahva
|
1.496 in
38.0 mm
|
Sinkkiseos
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 6,421 € - 8,9895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Siipinuppikahva
|
1.142 in
29.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Kromattu
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 6,421 € - 8,9895 € | 1745 Varastossa |
Siipinuppikahva
|
1.142 in
29.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 6,421 € - 8,9895 € | 121 Varastossa |
Siipinuppikahva
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 3,6688 € - 6,8288 € | 676 Varastossa |
Siipinuppikahva
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
Jauhemaalattu
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa