Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.
These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.
Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Salpamateriaali | Tyyli | Kahvamalli | Lukintaväli | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Käännettävä syvä salpa
|
Ei kahvaa
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
1,9578 € - 2,1753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Syvä salpa
|
Tähtikahva
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Syvä salpa
|
Ei kahvaa
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
1,9578 € - 2,1753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Käännettävä ulkoneva salpa
|
Tähtikahva
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Suora salpa
|
Ei kahvaa
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
1,9578 € - 2,1753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Syvä salpa
|
Tähtikahva
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Käännettävä ulkoneva salpa
|
Ei kahvaa
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
1,9578 € - 2,1753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Offset-salpa
|
Tähtikahva
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Suora salpa
|
Ei kahvaa
|
1.043 - 2.362 in
26.5 - 60.0 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Offset-salpa
|
Ei kahvaa
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
1,9578 € - 2,1753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Käännettävä ulkoneva salpa
|
Tähtikahva
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Offset-salpa
|
Ei kahvaa
|
1.122 - 2.677 in
28.5 - 68.0 mm
|
|||
1,9578 € - 2,1753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Käännettävä syvä salpa
|
Tähtikahva
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
1,9578 € - 2,1753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Suora salpa
|
Tähtikahva
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
1,9578 € - 2,1753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Offset-salpa
|
Tähtikahva
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Käännettävä ulkoneva salpa
|
Ei kahvaa
|
1.122 - 2.205 in
28.5 - 56.0 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Syvä salpa
|
Ei kahvaa
|
1.043 - 2.756 in
26.5 - 70.0 mm
|
|||
1,9578 € - 2,1753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Suora salpa
|
Tähtikahva
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Käännettävä syvä salpa
|
Ei kahvaa
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
1,9578 € - 2,1753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Käännettävä syvä salpa
|
Tähtikahva
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa