Valikko Haku

Kahvalliset salpalukot - T-kahva

Varastossa

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Series Code :SR5518

Sarjanumero: SR5518

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kahvan pituus Salvan pituus Materiaali Avaimen tyyppi Osta
6,4838 € - 10,1439 € 25 Varastossa
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
6,5783 € - 10,2654 € 22 Varastossa
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
5,9281 € - 9,1801 € 41 Varastossa
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
6,4838 € - 10,1439 € 108 Varastossa
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
5,9282 € - 9,1802 € 235 Varastossa
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
6,9487 € - 10,8092 € 3 Varastossa
11.0 mm
80.0 mm
62.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
6,9487 € - 10,8092 € 23 Varastossa
11.5 mm
80.0 mm
62.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
4,4453 € - 6,9149 € 2 Varastossa
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
6,8488 € - 10,6095 € 16 Varastossa
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
6,5783 € - 10,2654 € 106 Varastossa
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
6,0607 € - 9,3468 € 56 Varastossa
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
5,9281 € - 9,1801 € 440 Varastossa
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
5,9282 € - 9,1802 € 24 Varastossa
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
6,5327 € - 10,2069 € 22 Varastossa
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
4,915 € - 7,2452 € 2 Varastossa
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
7,8975 € - 7,8975 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
4,915 € - 7,2452 € 23 Varastossa
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
4,4641 € - 6,9441 € 23 Varastossa
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
6,4838 € - 10,1439 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
6,4326 € - 10,0779 € 2 Varastossa
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
  • / 2
T-kahvasalpa 24.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

20062095

Hinta-alue
10,1439 € - 6,4838 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 18.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

20062156

Hinta-alue
10,2654 € - 6,5783 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 24.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

20052218

Hinta-alue
9,1801 € - 5,9281 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301300000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 8.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

20062125

Hinta-alue
10,1439 € - 6,4838 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 14.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

20052195

Hinta-alue
9,1802 € - 5,9282 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 11.0 mm 80.0 mm Sinkkiseos Kromi

20048013

Hinta-alue
10,8092 € - 6,9487 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    62.0 mm
  • Lukintaväli
    11.0 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    31.5 mm
T-kahvasalpa 11.5 mm 80.0 mm Sinkkiseos Kromi

20048020

Hinta-alue
10,8092 € - 6,9487 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    62.0 mm
  • Lukintaväli
    11.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    31.5 mm
T-kahvasalpa 14.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

20121860

Hinta-alue
6,9149 € - 4,4453 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 14.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

20121884

Hinta-alue
10,6095 € - 6,8488 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 18.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

20121877

Hinta-alue
10,2654 € - 6,5783 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 28.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

20052232

Hinta-alue
9,3468 € - 6,0607 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 26.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

20052225

Hinta-alue
9,1801 € - 5,9281 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 18.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

20052201

Hinta-alue
9,1802 € - 5,9282 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 28.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

20062217

Hinta-alue
10,2069 € - 6,5327 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 14.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

20062132

Hinta-alue
7,2452 € - 4,915 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 26.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

20062026

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 24.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

20062187

Hinta-alue
7,2452 € - 4,915 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 26.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

20062200

Hinta-alue
6,9441 € - 4,4641 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 26.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

20062101

Hinta-alue
10,1439 € - 6,4838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 26.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

20062194

Hinta-alue
10,0779 € - 6,4326 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm