Valikko Haku

Kahvalliset salpalukot - T-kahva

Varastossa

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Series Code :SR5518

Sarjanumero: SR5518

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kahvan pituus Salvan pituus Materiaali Avaimen tyyppi Osta
5,9281 € - 9,1801 € 28 Varastossa
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
4,1591 € - 4,6212 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
7,8975 € - 7,8975 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
6,4326 € - 10,0779 € 411 Varastossa
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
5,7543 € - 8,9512 € 3 Varastossa
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
3,9462 € - 4,3847 € 60 Varastossa
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
6,5783 € - 10,2654 € 22 Varastossa
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
6,4034 € - 10,0401 € 27 Varastossa
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
4,111 € - 4,5678 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
7,0576 € - 10,8718 € 2 Varastossa
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
4,1591 € - 4,6212 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
7,8975 € - 7,8975 € 46 Varastossa
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
7,8975 € - 7,8975 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
6,4838 € - 10,1439 € 25 Varastossa
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
6,9487 € - 10,8092 € 23 Varastossa
11.5 mm
80.0 mm
62.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
6,4838 € - 10,1439 € 108 Varastossa
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
6,8488 € - 10,6095 € 16 Varastossa
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
  • / 2
T-kahvasalpa 8.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

20052249

Hinta-alue
9,1801 € - 5,9281 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 18.5 mm 80.0 mm Samakki

20061975

Hinta-alue
4,6212 € - 4,1591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 8.5 mm 74.0 mm Samakki Harmaa

20062057

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 28.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

20062224

Hinta-alue
10,0779 € - 6,4326 €

Varastotasot
411 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 24.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

20062170

Hinta-alue
8,9512 € - 5,7543 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 8.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

20062064

Hinta-alue
4,3847 € - 3,9462 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 18.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

20062156

Hinta-alue
10,2654 € - 6,5783 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 18.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

20062088

Hinta-alue
10,0401 € - 6,4034 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 14.5 mm 80.0 mm Samakki

20061951

Hinta-alue
4,5678 € - 4,111 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 28.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

20062118

Hinta-alue
10,8718 € - 7,0576 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 24.5 mm 80.0 mm Samakki

20061999

Hinta-alue
4,6212 € - 4,1591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 28.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

20062040

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 24.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

20062002

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 24.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

20062095

Hinta-alue
10,1439 € - 6,4838 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 11.5 mm 80.0 mm Sinkkiseos Kromi

20048020

Hinta-alue
10,8092 € - 6,9487 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    62.0 mm
  • Lukintaväli
    11.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    31.5 mm
T-kahvasalpa 8.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

20062125

Hinta-alue
10,1439 € - 6,4838 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 14.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

20121884

Hinta-alue
10,6095 € - 6,8488 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm