Nämä kaksinkertaiset yleisnivelet tunnetaan myös kaksoiskardaaninivelinä: ne ovat mekaanisia osia, jotka yhdistävät kaksi yksittäistä niveltä entistäkin suuremman akselien välisen kulmapoikkeaman mahdollistamiseksi. Niiden ainutlaatuinen muoto mahdollistaa momentin sulavan ja tehokkaan siirron pitkillä etäisyyksillä ja huomattavilla kulmilla.
Ne voivat välittää tehoa sulavasti ja tehokkaasti silloinkin, kun liitäntäakselit eivät ole tarkasti kohdistettuina. Ne luotiin kestämään raskaita kuormia ja tarjoamaan pitkäkestoista tehokkuutta vaikeissa työskentelyolosuhteissa.
Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel: käynti on tarkkaa, hiljaista ja sulavaa. Voidaan asentaa käyttökohteeseen ja poistaa siitä sopivilla työkaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuskoneet ja kuljetusjärjestelmät.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRR3696
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 tol. H7 | l1 | Bore dia | l2 | w1 | l3 | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,1355 € - 82,8405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
56.0
|
Round Bore
|
17.0
|
8.0
|
22.0
|
16.0
|
||
| 62,1355 € - 82,8405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
62.0
|
Round Bore
|
20.0
|
11.0
|
22.0
|
16.0
|
||
| 62,1355 € - 82,8405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
74.0
|
Round Bore
|
24.0
|
12.0
|
26.0
|
22.0
|
||
| 205,6048 € - 274,1363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
190.0
|
Round Bore
|
61.0
|
29.0
|
68.0
|
58.0
|
||
| 77,736 € - 103,648 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
56.0
|
Keyway
|
17.0
|
8.0
|
22.0
|
16.0
|
||
| 65,6308 € - 87,5043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
86.0
|
Round Bore
|
28.0
|
13.0
|
30.0
|
25.0
|
||
| 225,0593 € - 300,079 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
190.0
|
Keyway
|
61.0
|
29.0
|
68.0
|
58.0
|
||
| 106,4258 € - 141,901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
128.0
|
Round Bore
|
41.0
|
18.0
|
46.0
|
42.0
|
||
| 175,0803 € - 233,4335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
163.0
|
Round Bore
|
54.0
|
26.0
|
55.0
|
50.0
|
||
| 78,0025 € - 103,9965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
104.0
|
Round Bore
|
34.0
|
16.0
|
36.0
|
32.0
|
||
| 194,5143 € - 259,3558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
163.0
|
Keyway
|
54.0
|
26.0
|
55.0
|
50.0
|
||
| 77,736 € - 103,648 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
62.0
|
Keyway
|
20.0
|
11.0
|
22.0
|
16.0
|
||
| 122,0365 € - 162,7085 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
128.0
|
Keyway
|
41.0
|
18.0
|
46.0
|
42.0
|
||
| 77,736 € - 103,648 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
74.0
|
Keyway
|
24.0
|
12.0
|
26.0
|
22.0
|
||
| 93,603 € - 124,804 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
104.0
|
Keyway
|
34.0
|
16.0
|
36.0
|
32.0
|
||
| 81,2415 € - 108,322 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
86.0
|
Keyway
|
28.0
|
13.0
|
30.0
|
25.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa