Valikko Haku

Kaksipuolisesti lukittuvat tukipilarit

Varastossa

Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).

  • Helppo asentaa käsin.
  • Luonnonvärinen.


Sarjanumero: SR2719 ,SR2727

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
770 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1148 € - 0,1275 € 3085 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1568 € - 0,1732 € 8000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,1363 € - 0,1506 € 120 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1363 € - 0,1506 € 5980 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1668 € - 0,189 € 2000 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,4915 € - 0,7995 € 5417 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1363 € - 0,1506 € 3995 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1363 € - 0,1506 € 2000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
31.7 mm
0,1568 € - 0,1732 € 3500 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,1054 € - 0,1171 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1922 € - 0,2208 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,3956 € - 0,6448 € 10406 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1344 € - 0,166 € 2000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,1568 € - 0,1732 € 5048 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1363 € - 0,1506 € 2538 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1668 € - 0,189 € 988 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,3231 € - 0,36 € 24800 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1344 € - 0,166 € 2000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
  • / 39
Jousilukkotuki 3.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10017609

Hinta-alue
0,1275 € - 0,1148 €

Varastotasot
3085 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 28.6 mm PA UL94 V-0 Väritön

10012024

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10012086

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10012109

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
5980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm PA UL94 V-0 Väritön

10018385

Hinta-alue
0,189 € - 0,1668 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10331743

Hinta-alue
0,7995 € - 0,4915 €

Varastotasot
5417 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-0 Väritön

10012130

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10012161

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
3995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 31.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10012048

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 34.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10012055

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10017968

Hinta-alue
0,1171 € - 0,1054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm PA UL94 V-0 Väritön

10011997

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10017500

Hinta-alue
0,2208 € - 0,1922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10331750

Hinta-alue
0,6448 € - 0,3956 €

Varastotasot
10406 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10014158

Hinta-alue
0,166 € - 0,1344 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton laajennettu pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10012116

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
5048 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10011973

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
2538 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-0 Väritön

10488799

Hinta-alue
0,189 € - 0,1668 €

Varastotasot
988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10378892

Hinta-alue
0,36 € - 0,3231 €

Varastotasot
24800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.8 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10014196

Hinta-alue
0,166 € - 0,1344 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton laajennettu pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm