Valikko Haku

Kaksipuolisesti lukittuvat tukipilarit

Varastossa

Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).

  • Helppo asentaa käsin.
  • Luonnonvärinen.


Sarjanumero: SR2719 ,SR2727

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
770 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1512 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2155 € - 0,2473 € 2000 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1315 € - 0,1464 € 1575 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1512 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1315 € - 0,1464 € 1000 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1315 € - 0,1464 € 3000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1512 € - 0,1684 € 4498 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1174 € - 0,1305 € 151812 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1315 € - 0,1464 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,109 € - 0,1211 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1315 € - 0,1464 € 3990 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1512 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1315 € - 0,1464 € 895 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1315 € - 0,1464 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1315 € - 0,1464 € 2000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1259 € - 0,1399 € 53934 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1512 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1727 € - 0,1975 € 9062 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1727 € - 0,1975 € 1038 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1699 € - 0,1948 € 3000 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
  • / 39
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10027035

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm PA UL94 V-0 Väritön

10108482

Hinta-alue
0,2473 € - 0,2155 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10027004

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1315 €

Varastotasot
1575 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm PA UL94 V-0 Väritön

10112731

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10026939

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1315 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10027172

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1315 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-0 Väritön

10027127

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1512 €

Varastotasot
4498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10026984

Hinta-alue
0,1305 € - 0,1174 €

Varastotasot
151812 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10488133

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm PA UL94 V-2 Väritön

10004616

Hinta-alue
0,1211 € - 0,109 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10027028

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1315 €

Varastotasot
3990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm PA UL94 V-0 Väritön

10026946

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10027073

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1315 €

Varastotasot
895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10027158

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10027141

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1315 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10027196

Hinta-alue
0,1399 € - 0,1259 €

Varastotasot
53934 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

10027165

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004685

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
9062 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004852

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
1038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 25.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10005149

Hinta-alue
0,1948 € - 0,1699 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm