Valikko Haku

Kaksipuoliset vaahtomuoviteippirullat - pysyvä - kuminen Dubl Kote

Varastossa

Dubl Kote on monipuolinen kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jonka molemmat puolet on pinnoitettu kumiliimalla. Se sopii erinomaisesti manuaaliseen tai automaattiasennukseen. Joustava rakojen täyttöön ja mukautuva epäsäännöllisten pintojen kiinnitykseen. Suunniteltu kiinnittämään monia erilaisia pintoja, kuten aaltopahvi, puu, jauhepinnoitetut materiaalit, lasi ja matalan pintaenergian muovit. Tekniset tiedot: Liima: kumipohjainen pysyvä molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 150F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Pitovoima: 1 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Käyttökohteet. Tilapäiset, puolikiinteät ja kiinteät esittelytelineet, muovien kuumapuristus, johtojen hallinta, kyltit, päätysuojat, päätykappaleet, kuviopintojen kiinnitys.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
581,5939 € - 581,5939 € 18 Varastossa
66.0 m
Valkoinen
1.6 mm
12.7 mm
452,3507 € - 452,3507 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0 m
Musta
0.8 mm
19.2 mm
Vaahtomuoviteippi - rulla 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m Valkoinen

10383612

Hinta-alue
581,5939 € - 581,5939 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustyyppi
    Rulla
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Irrotettavuus
    Permanent
Vaahtomuoviteippi - rulla 0.8 mm 19.2 mm 66.0 m Musta

10383797

Hinta-alue
452,3507 € - 452,3507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustyyppi
    Rulla
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Irrotettavuus
    Permanent