Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Materiaali: Alumiini, Ruostumaton teräs Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Reiän läpimitta | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
63,5952 € - 63,5952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
29,8913 € - 29,8913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
49,7453 € - 49,7453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
74,2679 € - 74,2679 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
75,0978 € - 75,0978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
75,0978 € - 75,0978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
51,9369 € - 51,9369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
49,2785 € - 49,2785 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
50,0695 € - 50,0695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
25,6507 € - 25,6507 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
50,1084 € - 50,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
58,3302 € - 58,3302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
52,0925 € - 52,0925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
30,423 € - 30,423 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
63,5952 € - 63,5952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
29,7616 € - 29,7616 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
49,7453 € - 49,7453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
43,6115 € - 43,6115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
29,8913 € - 29,8913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
29,7616 € - 29,7616 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa