A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Materiaali: Alumiini, Ruostumaton teräs Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Reiän läpimitta | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
50,0695 € - 50,0695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
30,7601 € - 30,7601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
50,0695 € - 50,0695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
63,5952 € - 63,5952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
50,1084 € - 50,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
50,1084 € - 50,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
58,3302 € - 58,3302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
43,378 € - 43,378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
58,3302 € - 58,3302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
25,6507 € - 25,6507 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
58,3302 € - 58,3302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
29,7616 € - 29,7616 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
51,9369 € - 51,9369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
43,378 € - 43,378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
29,7616 € - 29,7616 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
43,378 € - 43,378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
50,0695 € - 50,0695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
49,2136 € - 49,2136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
43,378 € - 43,378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
74,2679 € - 74,2679 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa