Kaapeliläpiviennit edustavat teknologiaa, joka vie ja liittää kaapelit koneisiin ja laitteisiin ilman työkaluja. Tarjolla on eri kokoja, ja suurin suurin osa valikoimasta on avoin ja sisältää uran ja reiän. Tarjolla on myös suljettu vaihtoehto, jossa ei ole uraa eikä reikää. Näillä mustasta TPE TPV:stä valmistetuilla läpivienneillä on IP65-suojausluokitus. Ne sopivat käytettäväksi lämpötila-alueella -30–100 C. Mukana toimitettava kaapeliläpivientijärjestelmän levy voidaan hankkia erikseen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|
2,247 € - 2,4703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.878 in
22.3 mm
|
||
2,247 € - 2,4703 € | 6 Varastossa |
0.878 in
22.3 mm
|
||
2,247 € - 2,4703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.878 in
22.3 mm
|
||
2,247 € - 2,4703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.878 in
22.3 mm
|
||
2,247 € - 2,4703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.878 in
22.3 mm
|
||
2,247 € - 2,4703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.878 in
22.3 mm
|
||
2,247 € - 2,4703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.878 in
22.3 mm
|
||
2,247 € - 2,4703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.878 in
22.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa