Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva paneelireiän halkaisija | Sisäkkeen halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0914 € - 1,4845 € | 1769 Varastossa |
|
|
||
| 0,9154 € - 1,244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,8895 € - 1,2088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9154 € - 1,244 € | 557 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,0914 € - 1,4845 € | 4096 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4038 € - 0,549 € | 3161 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8432 € - 0,8432 € | 1384 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9383 € - 1,2751 € | 19083 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9383 € - 1,2751 € | 1591 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,287 € - 1,4238 € | 1440 Varastossa |
|
|
||
| 0,6151 € - 0,6829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9383 € - 1,2751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,5873 € - 0,7995 € | 275 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7852 € - 0,8736 € | 500 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7852 € - 0,8736 € | 1910 Varastossa |
|
|
||
| 0,983 € - 1,3389 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3039 € - 0,4134 € | 8687 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3039 € - 0,4134 € | 932 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5873 € - 0,7995 € | 4167 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3039 € - 0,4134 € | 3616 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa