Valikko Haku

Kalvosuojatut läpiviennit - reikäkiinnitys

Varastossa

Ne sopivat kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti ja joustavuus ja ulkonäkö ovat tärkeitä. Helppo ja nopea asentaa ilman työkaluja. Pölytiivis ja helposti asennettava. Sopii kierteettömiin reikiin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva paneelireiän halkaisija Sisäkkeen halkaisija Osta
0,3039 € - 0,4134 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.5 mm
4.0 mm
0,4038 € - 0,549 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.5 mm
5.0 mm
0,9383 € - 1,2751 € 8650 Varastossa
20.0 mm
4.0 mm
0,7852 € - 0,8736 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.7 mm
19.8 mm
0,5873 € - 0,7995 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.5 mm
7.0 mm
0,5709 € - 0,6359 € 144500 Varastossa
1,1187 € - 1,5217 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
5.0 mm
1,287 € - 1,4238 € 40 Varastossa
0,7146 € - 0,7948 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4038 € - 0,549 € 45 Varastossa
27.5 mm
5.0 mm
0,8432 € - 0,8432 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
20.0 mm
1,1187 € - 1,5217 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
5.0 mm
0,9383 € - 1,2751 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
0,5873 € - 0,7995 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.5 mm
7.0 mm
0,3039 € - 0,4134 € 3450 Varastossa
23.5 mm
4.0 mm
0,3039 € - 0,4134 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.5 mm
4.0 mm
0,6151 € - 0,6829 € 177 Varastossa
12.0 mm
12.0 mm
0,7852 € - 0,8736 € 300 Varastossa
1,7971 € - 2,0044 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,983 € - 1,3389 € 2725 Varastossa
39.5 mm
11.0 mm
  • / 2
Kalvoläpivienti 23.5 mm M16 TPE Vaaleanharmaa

10368084

Hinta-alue
0,4134 € - 0,3039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    23.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M16
Kalvoläpivienti 27.5 mm M20 TPE Vaaleanharmaa

10368114

Hinta-alue
0,549 € - 0,4038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    27.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti M20 PA;TPE Musta

10225301

Hinta-alue
1,2751 € - 0,9383 €

Varastotasot
8650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti 33.0 mm Non Threaded PA;TPE Harmaa

10277034

Hinta-alue
0,8736 € - 0,7852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.7 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Kalvoläpivienti 32.5 mm M25 TPE Vaaleanharmaa

10368145

Hinta-alue
0,7995 € - 0,5873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    32.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 9.0 mm PE;TPE Harmaa

10276990

Hinta-alue
0,6359 € - 0,5709 €

Varastotasot
144500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M16
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 36.0 mm M25 PA;TPE Valkoinen

10225318

Hinta-alue
1,5217 € - 1,1187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    25.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Harmaa

10276983

Hinta-alue
1,4238 € - 1,287 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 13.0 mm PE;TPE Harmaa

10277003

Hinta-alue
0,7948 € - 0,7146 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 27.5 mm M20 TPE Musta

10368121

Hinta-alue
0,549 € - 0,4038 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    27.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Harmaa

10276969

Hinta-alue
0,8432 € - 0,8432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
Kalvoläpivienti 36.0 mm M25 PA;TPE Musta

10225332

Hinta-alue
1,5217 € - 1,1187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    25.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M25
Kalvoläpivienti 30.0 mm M20 PA;TPE Harmaa

10225295

Hinta-alue
1,2751 € - 0,9383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti 32.5 mm M25 TPE Musta

10368152

Hinta-alue
0,7995 € - 0,5873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    32.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M25
Kalvoläpivienti 23.5 mm M16 TPE Musta

10368091

Hinta-alue
0,4134 € - 0,3039 €

Varastotasot
3450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    23.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M16
Kalvoläpivienti 23.5 mm M16 TPE Valkoinen

10368077

Hinta-alue
0,4134 € - 0,3039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    23.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M16
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Harmaa

10276952

Hinta-alue
0,6829 € - 0,6151 €

Varastotasot
177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    12.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 18.0 mm PE;TPE Harmaa

10277010

Hinta-alue
0,8736 € - 0,7852 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 34.7 mm M25 PA;TPE Harmaa

10390665

Hinta-alue
2,0044 € - 1,7971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 39.5 mm M32 TPE Valkoinen

10368169

Hinta-alue
1,3389 € - 0,983 €

Varastotasot
2725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    39.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32