Valikko Haku

Kalvosuojatut läpiviennit - reikäkiinnitys

Varastossa

Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva paneelireiän halkaisija Sisäkkeen halkaisija Osta
1,1187 € - 1,5217 € 993 Varastossa
25.0 mm
5.0 mm
0,7146 € - 0,7948 € 5436 Varastossa
0,5709 € - 0,6359 € 4332 Varastossa
0,983 € - 1,3389 € 2823 Varastossa
39.5 mm
11.0 mm
0,4038 € - 0,549 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.5 mm
5.0 mm
1,1187 € - 1,5217 € 2996 Varastossa
25.0 mm
5.0 mm
0,4038 € - 0,549 € 9002 Varastossa
27.5 mm
5.0 mm
1,287 € - 1,4238 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,983 € - 1,3389 € 2211 Varastossa
39.5 mm
11.0 mm
1,1187 € - 1,5217 € 15348 Varastossa
0,7852 € - 0,8736 € 98 Varastossa
20.7 mm
19.8 mm
0,5873 € - 0,7995 € 33481 Varastossa
32.5 mm
7.0 mm
1,7971 € - 2,0044 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,0914 € - 1,4845 € 1978 Varastossa
25.5 mm
5.0 mm
  • / 2
Kalvoläpivienti 36.0 mm M25 PA;TPE Musta

10225332

Hinta-alue
1,5217 € - 1,1187 €

Varastotasot
993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    25.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 13.0 mm PE;TPE Harmaa

10277003

Hinta-alue
0,7948 € - 0,7146 €

Varastotasot
5436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 9.0 mm PE;TPE Harmaa

10276990

Hinta-alue
0,6359 € - 0,5709 €

Varastotasot
4332 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M16
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 39.5 mm M32 TPE Valkoinen

10368169

Hinta-alue
1,3389 € - 0,983 €

Varastotasot
2823 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    39.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32
Kalvoläpivienti 27.5 mm M20 TPE Vaaleanharmaa

10368114

Hinta-alue
0,549 € - 0,4038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    27.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti 36.0 mm M25 PA;TPE Valkoinen

10225318

Hinta-alue
1,5217 € - 1,1187 €

Varastotasot
2996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    25.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M25
Kalvoläpivienti 27.5 mm M20 TPE Valkoinen

10368107

Hinta-alue
0,549 € - 0,4038 €

Varastotasot
9002 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    27.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 25.0 mm PE;TPE Harmaa

10277027

Hinta-alue
1,4238 € - 1,287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M32
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 39.5 mm M32 TPE Musta

10368183

Hinta-alue
1,3389 € - 0,983 €

Varastotasot
2211 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    39.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M32
Kalvoläpivienti 34.7 mm PA;TPE Harmaa

10225325

Hinta-alue
1,5217 € - 1,1187 €

Varastotasot
15348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 33.0 mm Non Threaded PA;TPE Harmaa

10277034

Hinta-alue
0,8736 € - 0,7852 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.7 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Kalvoläpivienti 32.5 mm M25 TPE Vaaleanharmaa

10368145

Hinta-alue
0,7995 € - 0,5873 €

Varastotasot
33481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    32.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M25
Kalvoläpivienti 34.7 mm M25 PA;TPE Harmaa

10390665

Hinta-alue
2,0044 € - 1,7971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti M25 TPE Valkoinen

10355435

Hinta-alue
1,4845 € - 1,0914 €

Varastotasot
1978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    25.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M25