Valikko Haku

Kalvosuojatut läpiviennit - reunakiinnitys

Varastossa

Kaapeliläpivienneillä useita kaapeleita ja johtoja voidaan vetää läpi samalla kun ne suojataan teräviltä reunoilta. Pitää kaapelit siisteinä ja järjestyksessä. Saatavilla eri valmistusmateriaaleja, kuten UL94 V2 -luokiteltu väritön nailon 6/6, jonka jatkuva työlämpötila on 80 C, tai musta silikonikumi, jolla on 65 Shore A -kovuusluokitus ja 180 C:n jatkuva työlämpötila. Kaikki mitat viittaavat tuotteeseen asennettuna.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
0,3081 € - 0,3343 € 3750 Varastossa
0,4062 € - 0,438 € Kysy toimitusaikaa täältä
Reunan kannattimen läpivientikumi 20.0 mm 29.0 mm 1.3 mm

10001547

Hinta-alue
0,3343 € - 0,3081 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    85 °C
  • Kokonaishalkaisija
    29.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 12.5 mm 18.75 mm Silikonikumi Musta

10340493

Hinta-alue
0,438 € - 0,4062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    180 °C
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.9 mm