Valikko Haku

Kantaruuvit - Matala pää - PEEK

Kysy toimitusaikaa

PEEK: sta valmistetut matalakantaruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Matalakantainen profiili sopii erinomaisesti kokoonpanoihin, joissa vaaditaan mahdollisimman vähän välystä ja takaavat samalla tehokkaan kiinnityssuorituskyvyn.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0085, SRK0087

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Kannan tyyppi h1 l2 Avaimen koko l1 ±0.2 Osta
0,99 € - 1,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
Kuusiokolokanta
2.40
1.0
2.0
10.0
1,42 € - 1,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
4.40
2.0
4.0
12.0
1,68 € - 2,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
Kuusiokolokanta
3.65
1.6
3.0
20.0
1,31 € - 1,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
12.0
1,38 € - 1,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
Kuusiokolokanta
3.65
1.6
3.0
12.0
1,26 € - 1,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
Kuusiokolokanta
2.40
1.0
2.0
20.0
1,03 € - 1,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
Kuusiokolokanta
3.10
1.4
2.5
6.0
1,00 € - 1,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
16.0
1,07 € - 1,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
Kuusiokolokanta
2.40
1.0
2.0
12.0
0,98 € - 1,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
Kuusiokolokanta
2.40
1.0
2.0
8.0
1,32 € - 1,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
12.0
1,72 € - 2,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
4.40
2.0
4.0
20.0
1,24 € - 1,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
Kuusiokolokanta
3.10
1.4
2.5
20.0
1,49 € - 1,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
Kuusiokolokanta
3.65
1.6
3.0
16.0
  • / 3
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M3 10.0 5.5 PEEK Beige

20834722

Hinta-alue
1,24 € - 0,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20834913

Hinta-alue
1,78 € - 1,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 20.0 8.5 PEEK Beige

20834876

Hinta-alue
2,10 € - 1,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M5 12.0 8.5 PEEK Beige

20834586

Hinta-alue
1,64 € - 1,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 12.0 8.5 PEEK Beige

20834852

Hinta-alue
1,73 € - 1,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834753

Hinta-alue
1,58 € - 1,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 6.0 7.0 PEEK Beige

20834760

Hinta-alue
1,29 € - 1,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Torx Head M3 16.0 5.5 PEEK Beige

20834470

Hinta-alue
1,25 € - 1,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M3 12.0 5.5 PEEK Beige

20834739

Hinta-alue
1,34 € - 1,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M3 8.0 5.5 PEEK Beige

20834715

Hinta-alue
1,23 € - 0,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20834647

Hinta-alue
1,65 € - 1,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20834937

Hinta-alue
2,15 € - 1,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 20.0 7.0 PEEK Beige

20834814

Hinta-alue
1,55 € - 1,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 16.0 8.5 PEEK Beige

20834869

Hinta-alue
1,86 € - 1,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6