Valikko Haku

Kara - pehmeä panssaroitu

Varastossa

Litteäpäiset neopreeniset karakokoonpanot ovat vaihtoehto puristimien mukana tulleelle karalle. Teräksinen kara on kestävä, ja litteä neopreenikärki minimoi tahrat herkillä ja kiillotetuilla pinnoilla.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
2,3548 € - 2,6149 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
32.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
2,3548 € - 2,6149 € 7 Varastossa
M6
50.0 mm
16.0 mm
37.0 mm
2,1357 € - 2,3548 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
42.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Kiristyspultti (T) (L) M5

10390412

Hinta-alue
2,6149 € - 2,3548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaispituus
    32.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kärjen muoto
    Litteä
Kiristyspultti (T) (L) M6

10390429

Hinta-alue
2,6149 € - 2,3548 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    37.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kärjen muoto
    Litteä
Kiristyspultti (T) (L) M4

10390405

Hinta-alue
2,3548 € - 2,1357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaispituus
    42.0 mm
  • Kierteen pituus
    32.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kärjen muoto
    Litteä