Valikko Haku

Karkaistut akselit, ruostumaton teräs

Varastossa

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut karkaistut akselit tarjoavat vahvuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.

Näillä akseleilla on pitkä käyttöikä, ja ne tarvitsevat vähän huoltoa, mikä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikoja ja pienempiä kokonaiskäyttökustannuksia. Ne tarjoavat sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen, kun niitä käytetään yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Näitä löytyy käyttökohteista, kuten elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisistä laitteista.

  • Soveltuvat käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja.
  • Takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa käytettynä.
  • Tämä tuote löytyy muun muassa elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisissä laitteista.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 230 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
303,2277 € - 336,9185 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3600.0
379,5022 € - 421,668 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4550.0
335,3092 € - 372,5634 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4000.0
315,2556 € - 350,284 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3750.0
327,3045 € - 363,6705 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3900.0
189,5944 € - 210,6616 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2800.0
445,0133 € - 494,4627 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5400.0
174,7658 € - 194,1819 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
1900.0
351,4231 € - 390,4643 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4200.0
276,7787 € - 307,5331 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3250.0
291,137 € - 323,4798 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3450.0
150,1143 € - 166,7925 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
1600.0
367,4638 € - 408,292 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4400.0
131,5237 € - 146,1328 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
1900.0
307,2405 € - 341,3806 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3650.0
456,9472 € - 507,7237 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5550.0
110,1744 € - 122,4113 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
1550.0
492,8847 € - 547,6532 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
6000.0
403,6208 € - 448,4722 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4850.0
264,6672 € - 294,0735 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3100.0
  • / 62
Karkaistu teräs 16.0 3600.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299743

Hinta-alue
336,9185 € - 303,2277 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4550.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299934

Hinta-alue
421,668 € - 379,5022 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4000.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299828

Hinta-alue
372,5634 € - 335,3092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3750.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299774

Hinta-alue
350,284 € - 315,2556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3900.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299804

Hinta-alue
363,6705 € - 327,3045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 2800.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299583

Hinta-alue
210,6616 € - 189,5944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 5400.0 0.6 Ruostumaton teräs

20300104

Hinta-alue
494,4627 € - 445,0133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 20.0 1900.0 0.9 Ruostumaton teräs

20300593

Hinta-alue
194,1819 € - 174,7658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4200.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299866

Hinta-alue
390,4643 € - 351,4231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3250.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299675

Hinta-alue
307,5331 € - 276,7787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3450.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299712

Hinta-alue
323,4798 € - 291,137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 20.0 1600.0 0.9 Ruostumaton teräs

20300531

Hinta-alue
166,7925 € - 150,1143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4400.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299903

Hinta-alue
408,292 € - 367,4638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 1900.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299408

Hinta-alue
146,1328 € - 131,5237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3650.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299750

Hinta-alue
341,3806 € - 307,2405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 5550.0 0.6 Ruostumaton teräs

20300135

Hinta-alue
507,7237 € - 456,9472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 1550.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299330

Hinta-alue
122,4113 € - 110,1744 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 6000.0 0.6 Ruostumaton teräs

20300227

Hinta-alue
547,6532 € - 492,8847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4850.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299996

Hinta-alue
448,4722 € - 403,6208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3100.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299644

Hinta-alue
294,0735 € - 264,6672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900