Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
10,0143 € - 16,687 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
200.0
47,7138 € - 79,5195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2150.0
60,393 € - 100,655 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2950.0
62,6685 € - 104,4475 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
3100.0
50,1533 € - 83,5888 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2300.0
41,3998 € - 69,003 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1850.0
64,3803 € - 107,3073 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
3200.0
77,7463 € - 129,5703 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
4050.0
94,3615 € - 157,276 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
5100.0
66,6045 € - 111,0075 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
3350.0
88,2013 € - 146,9953 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
4700.0
76,0243 € - 126,7003 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
3950.0
82,3178 € - 137,1963 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
4350.0
8,118 € - 13,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
100.0
33,4048 € - 55,678 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1350.0
21,771 € - 36,285 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
750.0
42,1275 € - 70,2125 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1900.0
49,4973 € - 82,492 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2250.0
58,9785 € - 98,2975 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2850.0
68,3163 € - 113,857 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
3450.0
  • / 72
Karkaistu teräs 5.0 200.0 0.4 Teräs

20336950

Hinta-alue
16,687 € - 10,0143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.032
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2150.0 0.4 Teräs

20337346

Hinta-alue
79,5195 € - 47,7138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.344
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2950.0 0.4 Teräs

20337506

Hinta-alue
100,655 € - 60,393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.472
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 3100.0 0.4 Teräs

20337537

Hinta-alue
104,4475 € - 62,6685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.496
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2300.0 0.4 Teräs

20337377

Hinta-alue
83,5888 € - 50,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.368
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1850.0 0.4 Teräs

20337285

Hinta-alue
69,003 € - 41,3998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.296
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 3200.0 0.4 Teräs

20337551

Hinta-alue
107,3073 € - 64,3803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.512
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 4050.0 0.4 Teräs

20337728

Hinta-alue
129,5703 € - 77,7463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.648
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 5100.0 0.4 Teräs

20337933

Hinta-alue
157,276 € - 94,3615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.816
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 3350.0 0.4 Teräs

20337582

Hinta-alue
111,0075 € - 66,6045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.536
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 4700.0 0.4 Teräs

20337858

Hinta-alue
146,9953 € - 88,2013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.752
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 3950.0 0.4 Teräs

20337704

Hinta-alue
126,7003 € - 76,0243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.632
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 4350.0 0.4 Teräs

20337780

Hinta-alue
137,1963 € - 82,3178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.696
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 100.0 0.4 Teräs

20338121

Hinta-alue
13,53 € - 8,118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.016
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1350.0 0.4 Teräs

20337186

Hinta-alue
55,678 € - 33,4048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.216
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 750.0 0.4 Teräs

20337063

Hinta-alue
36,285 € - 21,771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.120
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1900.0 0.4 Teräs

20337292

Hinta-alue
70,2125 € - 42,1275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.304
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2250.0 0.4 Teräs

20337360

Hinta-alue
82,492 € - 49,4973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.360
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2850.0 0.4 Teräs

20337483

Hinta-alue
98,2975 € - 58,9785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.456
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 3450.0 0.4 Teräs

20337605

Hinta-alue
113,857 € - 68,3163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.552
  • Materiaali
    Teräs