Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
147,9178 € - 174,0245 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4700.0
146,4418 € - 172,282 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4650.0
162,934 € - 191,6853 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5250.0
71,6578 € - 119,4228 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5550.0
94,30 € - 110,9358 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2700.0
120,2838 € - 160,3818 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3550.0
166,0808 € - 184,5308 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
4200.0
71,2375 € - 94,9765 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
1900.0
84,4395 € - 112,586 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
2300.0
94,3923 € - 125,8598 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
2650.0
129,4678 € - 152,315 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4000.0
95,7043 € - 112,5963 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
2750.0
164,3383 € - 193,3355 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5300.0
179,8363 € - 211,5703 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5900.0
9,6965 € - 16,154 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
100.0
51,7113 € - 86,182 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2000.0
114,1338 € - 152,1715 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3350.0
93,1008 € - 109,5315 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2650.0
72,3753 € - 120,6323 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5650.0
58,5378 € - 97,5698 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4250.0
  • / 72
Karkaistu teräs 16.0 4700.0 0.6 Teräs

20278588

Hinta-alue
174,0245 € - 147,9178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    7.426
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 4650.0 0.6 Teräs

20278571

Hinta-alue
172,282 € - 146,4418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    7.347
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 5250.0 0.6 Teräs

20278694

Hinta-alue
191,6853 € - 162,934 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    8.295
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 5550.0 0.6 Teräs

20277567

Hinta-alue
119,4228 € - 71,6578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.940
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 2700.0 0.6 Teräs

20278182

Hinta-alue
110,9358 € - 94,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.266
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 3550.0 0.9 Teräs

20280727

Hinta-alue
160,3818 € - 120,2838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    13.668
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 4200.0 0.9 Teräs

20280857

Hinta-alue
184,5308 € - 166,0808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    16.170
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 1900.0 0.9 Teräs

20280390

Hinta-alue
94,9765 € - 71,2375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    7.315
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 2300.0 0.9 Teräs

20280475

Hinta-alue
112,586 € - 84,4395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    8.855
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 2650.0 0.9 Teräs

20280543

Hinta-alue
125,8598 € - 94,3923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    10.203
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 4000.0 0.6 Teräs

20278441

Hinta-alue
152,315 € - 129,4678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    6.320
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 2750.0 0.9 Teräs

20279387

Hinta-alue
112,5963 € - 95,7043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    6.793
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 5300.0 0.6 Teräs

20278700

Hinta-alue
193,3355 € - 164,3383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    8.374
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 5900.0 0.6 Teräs

20278823

Hinta-alue
211,5703 € - 179,8363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    9.322
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 100.0 0.9 Teräs

20278854

Hinta-alue
16,154 € - 9,6965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    0.247
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 2000.0 0.6 Teräs

20278045

Hinta-alue
86,182 € - 51,7113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.160
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 3350.0 0.9 Teräs

20280680

Hinta-alue
152,1715 € - 114,1338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    12.898
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 2650.0 0.6 Teräs

20278175

Hinta-alue
109,5315 € - 93,1008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.187
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 5650.0 0.6 Teräs

20277581

Hinta-alue
120,6323 € - 72,3753 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    5.029
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 4250.0 0.6 Teräs

20277307

Hinta-alue
97,5698 € - 58,5378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.783
  • Materiaali
    Teräs