Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.
Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Purppura, Punainen, Väritön, Ruosteenruskea, Musta, Sininen, Vihreä, Ruskea, Keltainen Sarjanumero: SR1075, SR1091
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | Materiaali | A | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5009 € - 0,5009 € | 3078 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4041 € - 0,4266 € | 10498 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
Silikoni
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,6371 € - 0,7086 € | 800 Varastossa |
0.819 in
20.8 mm
|
Silikoni
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
||
| 2,0207 € - 2,0207 € | 400 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| 1,27 € - 1,3373 € | 400 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 0,4406 € - 0,4406 € | 12972 Varastossa |
0.398 in
10.1 mm
|
Silikoni
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| 0,3564 € - 0,3564 € | 14365 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Silikoni
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,8434 € - 0,8434 € | 3449 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Silikoni
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| 0,3396 € - 0,3396 € | 39883 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 0,3494 € - 0,3494 € | 1818 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
Silikoni
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 0,3915 € - 0,3915 € | 49436 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,7816 € - 0,7816 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,5851 € - 0,5851 € | 264931 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 0,4252 € - 0,4476 € | 143701 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Silikoni
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 0,63 € - 0,6637 € | 3225 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
Silikoni
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,8911 € - 0,8911 € | 2751 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,4757 € - 0,529 € | 8501 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Silikoni
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,5978 € - 0,5978 € | 4874 Varastossa |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| 0,6918 € - 0,769 € | 623 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Silikoni
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa