Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - leveä laippa

Varastossa

Leveälaippaiset kartiomaiset suojukset ja tulpat tarjoavat lisäsuojaa tukipinnan ympäröivälle alueelle. Leveämpi laippa estää osaa painumasta vahingossa vastakappaleen läpi. Suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojuksena. Kartiomainen profiili mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.

Näitä kaksitoimisia komponentteja käytetään yleisesti suojaamaan vauriolta, lialta, kosteudelta ja muulta syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta ne on helppo asentaa ja poistaa.

  • Estää tulppaa painumasta vahingossa läpi kosketuskappaleen.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä putkia, portteja ja pääsykohtia vauriolta, lialta, kosteudelta, roskilta ja korroosiolta.
  • Soveltuu käytettäväksi hydrauliikkajärjestelmissä, autoteollisuuden osissa ja kemian- tai lääketeollisuudessa.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SR1001, SR1115, SRF0030

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 D h d3 d4 Tyyppi Osta
0,0341 € - 0,0716 € 161 Varastossa
31.4 mm
29.2 mm
47.3 mm
12.7 mm
28.0 mm
30.3 mm
2
0,2012 € - 0,2944 € 4047 Varastossa
25.3 mm
22.5 mm
55.4 mm
17.3 mm
20.8 mm
23.5 mm
0,1067 € - 0,1643 € 981 Varastossa
20.6 mm
18.4 mm
29.0 mm
15.0 mm
16.8 mm
19.4 mm
2
0,1067 € - 0,1643 € 13950 Varastossa
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
0,1067 € - 0,1643 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.4 mm
15.5 mm
26.2 mm
13.4 mm
13.9 mm
16.1 mm
2
0,1127 € - 0,1735 € 6082 Varastossa
22.1 mm
19.2 mm
30.1 mm
14.7 mm
17.6 mm
20.5 mm
3
0,2828 € - 0,4355 € 100 Varastossa
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
0,0759 € - 0,1796 € 15500 Varastossa
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
0,0759 € - 0,1796 € 8698 Varastossa
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
0,1127 € - 0,1735 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.4 mm
20.8 mm
31.7 mm
15.8 mm
18.8 mm
22.0 mm
2
0,1127 € - 0,1735 € 11400 Varastossa
24.8 mm
22.0 mm
32.5 mm
16.5 mm
20.4 mm
23.2 mm
0,5887 € - 1,4663 € 59358 Varastossa
66.4 mm
62.0 mm
83.0 mm
28.0 mm
59.0 mm
64.3 mm
0,1307 € - 0,2013 € 920 Varastossa
35.1 mm
31.4 mm
42.8 mm
18.9 mm
29.6 mm
33.3 mm
0,1307 € - 0,2013 € 5345 Varastossa
37.2 mm
33.3 mm
46.9 mm
19.7 mm
31.8 mm
35.2 mm
2
0,1007 € - 0,155 € 17000 Varastossa
16.0 mm
14.4 mm
24.1 mm
12.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
4
0,1067 € - 0,1643 € 28159 Varastossa
19.7 mm
17.5 mm
28.6 mm
14.2 mm
15.7 mm
18.3 mm
3
0,1187 € - 0,1828 € 4650 Varastossa
25.9 mm
24.1 mm
34.1 mm
18.2 mm
22.2 mm
24.3 mm
2
0,0744 € - 0,1147 € 4730 Varastossa
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
0,0544 € - 0,1291 € 2000 Varastossa
9.3 mm
7.6 mm
18.4 mm
9.5 mm
6.6 mm
7.8 mm
0,0696 € - 0,1647 € 23458 Varastossa
15.4 mm
13.6 mm
22.2 mm
11.1 mm
12.2 mm
13.8 mm
  • / 5
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PIR 29.2 mm 31.4 mm Punainen

10126394

Hinta-alue
0,0716 € - 0,0341 €

Varastotasot
161 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • D
    47.3 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PIR 22.5 mm 25.3 mm Punainen

10083628

Hinta-alue
0,2944 € - 0,2012 €

Varastotasot
4047 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.3 mm
  • D
    55.4 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 18.4 mm 20.6 mm Sininen

10160053

Hinta-alue
0,1643 € - 0,1067 €

Varastotasot
981 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.4 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    20.6 mm
  • D
    29.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 15.37 mm 16.74 mm (DIA) Sininen

10160121

Hinta-alue
0,1643 € - 0,1067 €

Varastotasot
13950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 15.5 mm 17.4 mm Sininen

10160046

Hinta-alue
0,1643 € - 0,1067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • D
    26.2 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 20.52 mm 22.1 mm (DIA) Sininen

10160145

Hinta-alue
0,1735 € - 0,1127 €

Varastotasot
6082 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    20.5 mm
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    22.1 mm
  • D
    30.1 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 43.9 mm 48.0 mm Sininen

10160084

Hinta-alue
0,4355 € - 0,2828 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PIR 13.5 mm 15.5 mm Punainen

10084908

Hinta-alue
0,1796 € - 0,0759 €

Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Punainen

10092156

Hinta-alue
0,1796 € - 0,0759 €

Varastotasot
8698 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 20.8 mm 23.4 mm Sininen

10160060

Hinta-alue
0,1735 € - 0,1127 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d3
    18.8 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.4 mm
  • D
    31.7 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 23.19 mm 24.77 mm (DIA) Sininen

10160152

Hinta-alue
0,1735 € - 0,1127 €

Varastotasot
11400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • D
    32.5 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PIR 62.0 mm 66.4 mm Punainen

10092231

Hinta-alue
1,4663 € - 0,5887 €

Varastotasot
59358 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • D
    83.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 33.32 mm 35.1 mm (DIA) Sininen

10160183

Hinta-alue
0,2013 € - 0,1307 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • D
    42.8 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 36.2 mm 37.24 mm (DIA) Sininen

10160190

Hinta-alue
0,2013 € - 0,1307 €

Varastotasot
5345 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    31.8 mm
  • d4
    35.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    46.9 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 14.4 mm 16.0 mm Sininen

10160039

Hinta-alue
0,155 € - 0,1007 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.7 mm
  • d1
    14.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 18.31 mm 19.69 mm (DIA) Sininen

10160138

Hinta-alue
0,1643 € - 0,1067 €

Varastotasot
28159 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • D
    28.6 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 24.1 mm 25.9 mm Sininen

10160077

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1187 €

Varastotasot
4650 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    22.2 mm
  • d4
    24.3 mm
  • d1
    24.1 mm
  • d2
    25.9 mm
  • D
    34.1 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 6.0 mm 7.4 mm Sininen

10160091

Hinta-alue
0,1147 € - 0,0744 €

Varastotasot
4730 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PIR 7.6 mm 9.3 mm Punainen

10084885

Hinta-alue
0,1291 € - 0,0544 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    6.6 mm
  • d4
    7.8 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    18.4 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PIR 13.6 mm 15.4 mm Punainen

10092149

Hinta-alue
0,1647 € - 0,0696 €

Varastotasot
23458 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    12.2 mm
  • d4
    13.8 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.4 mm
  • D
    22.2 mm