Vakiomuotoiset kartiomaiset suojat ja tulpat ovat monikäyttöisiä komponentteja, jotka on suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojana. Kartiomainen muoto mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.
Nämä kaksitoimiset tulpat tai suojukset käytetään tyypillisesti suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muulta korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta nämä kaksitoimiset komponentit on helppo asentaa ja poistaa. Laajaan valikoimaan kuuluu monipuolinen kattaus kokoja välillä 2,9–345,0 mm.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Musta, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1000, SR1111, SRF0020
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,794 € - 1,2513 € | 1333 Varastossa |
3.898 in
99.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,0458 € - 0,1135 € | 76558 Varastossa |
0.646 in
16.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 3,6064 € - 7,6315 € | 392 Varastossa |
5.551 in
141.0 mm
|
6.457 in
164.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,0399 € - 0,0986 € | 2831 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 1,6719 € - 1,6719 € | 120 Varastossa |
8.012 in
203.5 mm
|
8.504 in
216.0 mm
|
8.209 in
208.5 mm
|
7.909 in
200.9 mm
|
8.106 in
205.9 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 1,075 € - 1,9122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.291 in
109.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,141 € - 0,3536 € | 1350 Varastossa |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1796 € - 0,4149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.413 in
35.9 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
||
| 0,8203 € - 1,7227 € | 140 Varastossa |
3.799 in
96.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,0455 € - 0,1132 € | 14815 Varastossa |
0.504 in
12.8 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
|
||
| 0,5161 € - 0,5736 € | 8504 Varastossa |
3.358 in
85.3 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
3.264 in
82.9 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,5531 € - 1,1788 € | 888 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
3.39 in
86.1 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
||
| 0,0564 € - 0,1558 € | 4550 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0728 € - 0,1848 € | 22403 Varastossa |
0.886 in
22.5 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,1136 € - 0,2875 € | 4655 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
||
| 0,2272 € - 0,2272 € | 43 Varastossa |
1.961 in
49.8 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
|
||
| 0,1423 € - 0,3536 € | 12424 Varastossa |
1.335 in
33.9 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
||
| 0,141 € - 0,3536 € | 2580 Varastossa |
1.244 in
31.6 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,6955 € - 1,0952 € | 5291 Varastossa |
3.287 in
83.5 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.209 in
81.5 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 1,9988 € - 2,6697 € | 1200 Varastossa |
6.26 in
159.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
6.15 in
156.2 mm
|
6.339 in
161.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa