Standardi kape ja tulpat on suunniteltu toimimaan sekä kanteina että tulppina. He voivat majoittaa yli 140 kokoa niiden kapenevan muodon ansiosta. Yleisesti käytetään suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muilta syövyttäviltä kemikaaleilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Ne ovat laajasti sovellettavissa eri teollisuudenaloilla. Helppo asentaa ja poistaa, ne tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTCPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tulppana | d1 | Väri | d2 | d3 | Hattuna | d4 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,208 € - 0,2312 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.756 in
70.0 mm
|
Vihreä
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 1,0021 € - 1,1135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Vihreä
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 0,8136 € - 0,9041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Vihreä
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,3549 € - 0,3944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.799 in
96.5 mm
|
Vihreä
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,1965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Vihreä
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.374 in
34.9 mm
|
Vihreä
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
| 1,9314 € - 2,1461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
10.63 in
270.0 mm
|
Vihreä
|
11.063 in
281.0 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Vihreä
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,1176 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Vihreä
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
| 1,1906 € - 1,852 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.78 in
146.8 mm
|
Vihreä
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,3289 € - 0,5117 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.681 in
93.5 mm
|
Vihreä
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,056 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.047 in
26.6 mm
|
Vihreä
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 0,2392 € - 0,2658 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Vihreä
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
| 0,0297 € - 0,0462 € | 5000 Varastossa |
|
0.559 in
14.2 mm
|
Vihreä
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 0,0442 € - 0,0688 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Vihreä
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,3015 € - 0,3351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Vihreä
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Vihreä
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,4368 € - 0,4854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Vihreä
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
| 1,7559 € - 1,951 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Vihreä
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 0,6253 € - 0,6948 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.39 in
111.5 mm
|
Vihreä
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa