Valikko Haku

Kartonkikoukut

Varastossa

Cardboard hooks provide a secure grip and suspension system for reliable performance to prevent damage or loss. Ideal for hanging cardboard boxes, displays or bags in retail shops, warehouses and offices.

These hooks punch through a cardboard or lightweight display and attach to the back using a spike.

  • Material: Low-density polyethylene (LDPE).
  • Colour: White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,3409 € - 0,3792 € 27552 Varastossa
10.0 mm
55.0 mm
0,3518 € - 0,3902 € 21700 Varastossa
18.0 mm
59.5 mm
Kartonki koukku 55.0 mm 10.0 mm Pisto

10394250

Hinta-alue
0,3792 € - 0,3409 €

Varastotasot
27552 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    LDPE
  • Asennustapa
    Pisto
  • Piikkikokoonpano
    Single
Kartonki koukku 59.5 mm 18.0 mm Pisto

10394267

Hinta-alue
0,3902 € - 0,3518 €

Varastotasot
21700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    LDPE
  • Asennustapa
    Pisto
  • Piikkikokoonpano
    Single